Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
6,4684 € - 9,2494 € 110 Em stock
M8
10.0
25.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
5,4487 € - 7,7868 € 344 Em stock
M6
8.0
25.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
19,1992 € - 27,4289 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
80.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave sextavada
30.0
15,6869 € - 22,4025 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
50.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave sextavada
30.0
5,5826 € - 7,9722 € 3 Em stock
M6
8.0
30.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
2,4926 € - 3,5638 € 110 Em stock
M4
5.0
8.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
21,8463 € - 31,2193 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
100.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave sextavada
30.0
9,1052 € - 12,9986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
80.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
14,7393 € - 21,0532 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
50.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
3,1827 € - 4,5526 € 490 Em stock
M4
5.0
30.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
7,9413 € - 11,3403 € 100 Em stock
M10
12.0
60.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
11,1858 € - 15,9753 € 150 Em stock
M12
16.0
25.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
9,476 € - 13,5342 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
90.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
6,283 € - 8,9816 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
60.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
4,2539 € - 6,0667 € 243 Em stock
M6
8.0
10.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
2,3587 € - 3,3681 € 150 Em stock
M3
4.0
6.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
2,9149 € - 4,1509 € 130 Em stock
M5
6.0
5.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
4,4805 € - 6,3963 € 142 Em stock
M5
6.0
25.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
4,7998 € - 6,8598 € 170 Em stock
M6
8.0
20.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
4,2539 € - 6,0667 € 150 Em stock
M6
8.0
16.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 25.0 Aço inoxidável 303

20142896

Intervalo de preços
9,2494 € - 6,4684 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 25.0 Aço inoxidável 303

20142872

Intervalo de preços
7,7868 € - 5,4487 €

Níveis de stock
344 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 80.0 Aço inoxidável 303

20142575

Intervalo de preços
27,4289 € - 19,1992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 50.0 Aço inoxidável 303

20142544

Intervalo de preços
22,4025 € - 15,6869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 30.0 Aço inoxidável 303

20142506

Intervalo de preços
7,9722 € - 5,5826 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 8.0 Aço inoxidável 303

20142476

Intervalo de preços
3,5638 € - 2,4926 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 100.0 Aço inoxidável 303

20142599

Intervalo de preços
31,2193 € - 21,8463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 80.0 Aço inoxidável 303

20141929

Intervalo de preços
12,9986 € - 9,1052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 50.0 Aço inoxidável 303

20141981

Intervalo de preços
21,0532 € - 14,7393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 30.0 Aço inoxidável 303

20142100

Intervalo de preços
4,5526 € - 3,1827 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 60.0 Aço inoxidável 303

20141905

Intervalo de preços
11,3403 € - 7,9413 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 25.0 Aço inoxidável 303

20141950

Intervalo de preços
15,9753 € - 11,1858 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 90.0 Aço inoxidável 303

20141936

Intervalo de preços
13,5342 € - 9,476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 60.0 Aço inoxidável 303

20141882

Intervalo de preços
8,9816 € - 6,283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 10.0 Aço inoxidável 303

20142261

Intervalo de preços
6,0667 € - 4,2539 €

Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 6.0 Aço inoxidável 303

20142254

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 5.0 Aço inoxidável 303

20142124

Intervalo de preços
4,1509 € - 2,9149 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 25.0 Aço inoxidável 303

20142216

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,4805 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 20.0 Aço inoxidável 303

20142292

Intervalo de preços
6,8598 € - 4,7998 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 16.0 Aço inoxidável 303

20142285

Intervalo de preços
6,0667 € - 4,2539 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0