Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
10,7326 € - 17,8911 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
55.0
Titânio G5
6.0
Chave sextavada
10.0
5,5208 € - 9,1979 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
14.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
20.0
2,1527 € - 3,5947 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
7.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave Torx
12.0
20,5176 € - 34,196 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
100.0
Titânio G5
11.0
Chave sextavada
12.0
23,3604 € - 38,934 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
100.0
Titânio G5
6.0
Chave sextavada
10.0
6,6126 € - 11,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
55.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
20.0
5,6959 € - 9,4863 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
45.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
14.0
3,7904 € - 6,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
55.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave Torx
12.0
6,1903 € - 10,3206 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
80.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
15,2543 € - 25,4307 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
100.0
Titânio G2
16.0
Chave sextavada
20.0
37,9864 € - 63,3038 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
55.0
Titânio G2
22.0
Chave sextavada
30.0
3,7904 € - 6,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
20.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
5.0
3,5638 € - 5,9431 € 2 Em stock
M8
10.0
10.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
14.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
14.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
30.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
9,4657 € - 15,7796 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
45.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
2.0
Titânio G2
5.0
Chave sextavada
8.0
4,4187 € - 7,3645 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
45.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
6.0
4,4187 € - 7,3645 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
5.0
Titânio G5
5.0
Chave sextavada
8.0
6,2933 € - 10,4854 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
65.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
14.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 55.0 Titânio G5

20243586

Intervalo de preços
17,8911 € - 10,7326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 14.0 Aço inoxidável 316

20245535

Intervalo de preços
9,1979 € - 5,5208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 7.0 Aço inoxidável 303

20246075

Intervalo de preços
3,5947 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 100.0 Titânio G5

20243883

Intervalo de preços
34,196 € - 20,5176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 100.0 Titânio G5

20243630

Intervalo de preços
38,934 € - 23,3604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 55.0 Aço inoxidável 316

20245573

Intervalo de preços
11,021 € - 6,6126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 45.0 Aço inoxidável 316

20245474

Intervalo de preços
9,4863 € - 5,6959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 55.0 Aço inoxidável 303

20246129

Intervalo de preços
6,3139 € - 3,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 80.0 Aço inoxidável 303

20246020

Intervalo de preços
10,3206 € - 6,1903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 100.0 Titânio G2

20242596

Intervalo de preços
25,4307 € - 15,2543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 55.0 Titânio G2

20242794

Intervalo de preços
63,3038 € - 37,9864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 20.0 Titânio G5

20242992

Intervalo de preços
6,3139 € - 3,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 10.0 Aço inoxidável 316

20244859

Intervalo de preços
5,9431 € - 3,5638 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 14.0 Titânio G2

20241605

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 30.0 Titânio G2

20241650

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 45.0 Titânio G2

20242299

Intervalo de preços
15,7796 € - 9,4657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 2.0 Titânio G2

20241704

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 45.0 Titânio G5

20243180

Intervalo de preços
7,3645 € - 4,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 5.0 Titânio G5

20243234

Intervalo de preços
7,3645 € - 4,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 65.0 Aço inoxidável 316

20245146

Intervalo de preços
10,4854 € - 6,2933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0