Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
9,991 € - 16,6551 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
14.0
Titânio G2
16.0
Chave sextavada
20.0
18,5812 € - 30,9618 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
35.0
Titânio G2
18.0
Chave sextavada
24.0
3,2239 € - 5,3766 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
2,7089 € - 4,5217 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
12.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
14.0
16,583 € - 27,6349 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
90.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
3,1621 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
18.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
45.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
5,3972 € - 8,9919 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
7.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
5,5002 € - 9,167 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
60.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
4,7998 € - 8,0031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
45.0
Titânio G2
5.0
Chave sextavada
8.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
25.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
3,5329 € - 5,8916 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
4.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
5.0
Titânio G2
5.0
Chave sextavada
8.0
3,0385 € - 5,0573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
4.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
3,6771 € - 6,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
7.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
5.0
3,5329 € - 5,8916 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
8.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
4,2848 € - 7,1482 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
7.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
6.0
3,7286 € - 6,2212 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
10.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
20.0
33,8458 € - 56,4028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
100.0
Titânio G5
18.0
Chave sextavada
24.0
54,2913 € - 90,4855 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
75.0
Titânio G5
22.0
Chave sextavada
30.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 14.0 Titânio G2

20242428

Intervalo de preços
16,6551 € - 9,991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 35.0 Titânio G2

20242626

Intervalo de preços
30,9618 € - 18,5812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 16.0 Aço inoxidável 303

20235819

Intervalo de preços
5,3766 € - 3,2239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 12.0 Aço inoxidável 303

20241339

Intervalo de preços
4,5217 € - 2,7089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 90.0 Titânio G2

20242374

Intervalo de preços
27,6349 € - 16,583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 18.0 Titânio G2

20241483

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 45.0 Titânio G2

20241681

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 7.0 Titânio G2

20242176

Intervalo de preços
8,9919 € - 5,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 60.0 Aço inoxidável 303

20235918

Intervalo de preços
9,167 € - 5,5002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 45.0 Titânio G2

20241872

Intervalo de preços
8,0031 € - 4,7998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 25.0 Titânio G2

20241643

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 4.0 Titânio G2

20241537

Intervalo de preços
5,8916 € - 3,5329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 5.0 Titânio G2

20241735

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 4.0 Titânio G2

20241391

Intervalo de preços
5,0573 € - 3,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 7.0 Titânio G5

20242923

Intervalo de preços
6,1285 € - 3,6771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 8.0 Titânio G2

20241575

Intervalo de preços
5,8916 € - 3,5329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 7.0 Titânio G5

20243067

Intervalo de preços
7,1482 € - 4,2848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 10.0 Aço inoxidável 303

20241346

Intervalo de preços
6,2212 € - 3,7286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 100.0 Titânio G5

20244231

Intervalo de preços
56,4028 € - 33,8458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 75.0 Titânio G5

20244330

Intervalo de preços
90,4855 € - 54,2913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0