Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
2,06 € - 3,4402 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
7.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
8.0
2,9046 € - 4,841 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
18.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
10.0
3,0385 € - 5,0676 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
12.0
Aço inoxidável 416
12.0
Chave sextavada
14.0
2,1836 € - 3,6462 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
7.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
5,6959 € - 9,4863 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
45.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
14.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
5.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
8.0
3,0385 € - 5,0573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
8.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
20.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
4,7998 € - 8,0031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
25.0
Titânio G2
5.0
Chave sextavada
8.0
6,7362 € - 11,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
25.0
Titânio G2
6.0
Chave sextavada
10.0
32,6407 € - 54,3943 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
75.0
Titânio G5
18.0
Chave sextavada
24.0
6,0667 € - 10,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
18.0
Titânio G2
6.0
Chave sextavada
10.0
56,753 € - 94,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
90.0
Titânio G5
22.0
Chave sextavada
30.0
6,4169 € - 10,7017 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
18.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
8,4151 € - 14,0286 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
40.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
4,9337 € - 8,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
16.0
Titânio G5
5.0
Chave sextavada
8.0
6,4169 € - 10,7017 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
8.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
15,4603 € - 25,7706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
80.0
Titânio G2
6.0
Chave sextavada
10.0
5,3972 € - 8,9919 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
20,1983 € - 33,6707 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
25.0
Titânio G5
18.0
Chave sextavada
24.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 7.0 Aço inoxidável 316

20245337

Intervalo de preços
3,4402 € - 2,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 18.0 Aço inoxidável 316

20245382

Intervalo de preços
4,841 € - 2,9046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 12.0 Aço inoxidável 416

20245641

Intervalo de preços
5,0676 € - 3,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 7.0 Aço inoxidável 303

20245948

Intervalo de preços
3,6462 € - 2,1836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 45.0 Aço inoxidável 316

20245474

Intervalo de preços
9,4863 € - 5,6959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 5.0 Aço inoxidável 316

20233082

Intervalo de preços
3,3784 € - 2,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 8.0 Titânio G2

20241438

Intervalo de preços
5,0573 € - 3,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 20.0 Titânio G2

20241636

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 25.0 Titânio G2

20241834

Intervalo de preços
8,0031 € - 4,7998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 25.0 Titânio G2

20242022

Intervalo de preços
11,227 € - 6,7362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 75.0 Titânio G5

20244200

Intervalo de preços
54,3943 € - 32,6407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 18.0 Titânio G2

20242008

Intervalo de preços
10,1043 € - 6,0667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 90.0 Titânio G5

20244354

Intervalo de preços
94,5952 € - 56,753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 18.0 Titânio G2

20242237

Intervalo de preços
10,7017 € - 6,4169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 40.0 Titânio G2

20242282

Intervalo de preços
14,0286 € - 8,4151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 16.0 Titânio G5

20243302

Intervalo de preços
8,2194 € - 4,9337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 8.0 Titânio G2

20242183

Intervalo de preços
10,7017 € - 6,4169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 80.0 Titânio G2

20242114

Intervalo de preços
25,7706 € - 15,4603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 6.0 Titânio G2

20242169

Intervalo de preços
8,9919 € - 5,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 25.0 Titânio G5

20244101

Intervalo de preços
33,6707 € - 20,1983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0