Menu Procurar

Needle Roller Linear Cages

Em produção

Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.

Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.

They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.

  • Frequently used to improve motion precision and weight distribution.
  • Its capacity to withstand enormous weights makes it ideal for precision machinery, robotic systems and heavy-duty linear actuators.
Material: Steel Series Code: SRL1004

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Comprar
334,08 € - 334,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
250,56 € - 250,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
155,90 € - 155,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
467,71 € - 467,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
179,29 € - 179,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
448,22 € - 448,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
627,52 € - 627,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
806,81 € - 806,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
774,65 € - 774,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
1.161,97 € - 1.161,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
906,19 € - 906,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
604,13 € - 604,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
501,12 € - 501,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
835,20 € - 835,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
233,86 € - 233,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
279,50 € - 279,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
623,62 € - 623,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
251,38 € - 251,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
129,11 € - 129,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
645,54 € - 645,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
  • de 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Aço

20761240

Intervalo de preços
334,08 € - 334,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Aço

20761233

Intervalo de preços
250,56 € - 250,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Aço

20761325

Intervalo de preços
155,90 € - 155,90 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 Aço

20761363

Intervalo de preços
467,71 € - 467,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Aço

20761424

Intervalo de preços
179,29 € - 179,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Aço

20761455

Intervalo de preços
448,22 € - 448,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Aço

20761479

Intervalo de preços
627,52 € - 627,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 Aço

20761493

Intervalo de preços
806,81 € - 806,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Aço

20761561

Intervalo de preços
774,65 € - 774,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 Aço

20761592

Intervalo de preços
1.161,97 € - 1.161,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Aço

20761660

Intervalo de preços
906,19 € - 906,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 Aço

20761646

Intervalo de preços
604,13 € - 604,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Aço

20761264

Intervalo de preços
501,12 € - 501,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 Aço

20761301

Intervalo de preços
835,20 € - 835,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 Aço

20761332

Intervalo de preços
233,86 € - 233,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 Aço

20761356

Intervalo de preços
279,50 € - 279,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    500.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Aço

20761387

Intervalo de preços
623,62 € - 623,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Aço

20761448

Intervalo de preços
251,38 € - 251,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Aço

20761516

Intervalo de preços
129,11 € - 129,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Aço

20761554

Intervalo de preços
645,54 € - 645,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0