Menu Procurar

Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Aço

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Referência da Essentra:

20761424

Número de peça do fabricante:

20761424

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 184,1308 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

184,13 €

1 x 184,1308 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 2.5
p1 5.5
h1 9.8
l1 200.0
w1 20.0
No. of rollers (pairs) 34.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 1460.0
To suit rail L1004.30
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos