Menu Procurar

Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Aço

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Referência da Essentra:

20761387

Número de peça do fabricante:

20761387

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 640,4577 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

640,46 €

1 x 640,4577 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 2.0
p1 4.5
h1 6.8
l1 800.0
w1 15.0
No. of rollers (pairs) 168.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 3280.0
To suit rail L1004.25
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos