Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
1,8141 € - 1,9093 € 75 Em stock
40.0 mm
M8
2,764 € - 2,9068 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M8
1,6226 € - 3,5868 € 360 Em stock
M8
Fenólico
1,2926 € - 2,8576 € 1026 Em stock
M6
Fenólico
3,4823 € - 3,6589 € 1 Em stock
60.0 mm
M10
2,7852 € - 2,9407 € 2 Em stock
28.0 mm
M6
PP
4,6755 € - 4,9188 € 8 Em stock
60.0 mm
M10
PP
2,5979 € - 2,7418 € 2036 Em stock
38.0 mm
M6
PP
2,7196 € - 2,8634 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
M8
PP
10,3242 € - 10,8637 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PA
10,4194 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
PA
1,6311 € - 1,7178 € 495 Em stock
28.0 mm
M6
1,8945 € - 1,9939 € 8 Em stock
40.0 mm
M8
3,349 € - 3,5267 € 166 Em stock
60.0 mm
M8
2,1685 € - 2,2827 € 9 Em stock
28.0 mm
M6
PP
2,874 € - 3,0285 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M6
PP
3,0401 € - 3,2062 € 5 Em stock
40.0 mm
M8
PP
1,0066 € - 2,2252 € 777 Em stock
M8
Nylon
1,6311 € - 1,7178 € 7 Em stock
28.0 mm
M5
1,6025 € - 1,6872 € 532 Em stock
28.0 mm
M5
  • de 14
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271391

Intervalo de preços
1,9093 € - 1,8141 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271476

Intervalo de preços
2,9068 € - 2,764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão lobado M8 20.0 mm (C)

10251904

Intervalo de preços
3,5868 € - 1,6226 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M6 Aço Fenólico

10251942

Intervalo de preços
2,8576 € - 1,2926 €

Níveis de stock
1026 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Manípulo de toque suave M10 Aço Zincado

10271551

Intervalo de preços
3,6589 € - 3,4823 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Aço PP

10275245

Intervalo de preços
2,9407 € - 2,7852 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M10 Aço PP

10275498

Intervalo de preços
4,9188 € - 4,6755 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M6 Aço Zincado PP

10275566

Intervalo de preços
2,7418 € - 2,5979 €

Níveis de stock
2036 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M8 Aço Zincado PP

10275603

Intervalo de preços
2,8634 € - 2,7196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 56.0 mm M10 20.0 mm Aço PA

10364413

Intervalo de preços
10,8637 € - 10,3242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante 56.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10364444

Intervalo de preços
10,9801 € - 10,4194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Manípulo de toque suave M6 Aço Zincado

10271346

Intervalo de preços
1,7178 € - 1,6311 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271414

Intervalo de preços
1,9939 € - 1,8945 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271537

Intervalo de preços
3,5267 € - 3,349 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Aço PP

10275214

Intervalo de preços
2,2827 € - 2,1685 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M6 Aço PP

10275283

Intervalo de preços
3,0285 € - 2,874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M8 Aço PP

10275320

Intervalo de preços
3,2062 € - 3,0401 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M8 50.0 mm 30.0 mm Preto Nylon

10257425

Intervalo de preços
2,2252 € - 1,0066 €

Níveis de stock
777 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Nylon
Manípulo de toque suave M5 Aço Zincado

10271322

Intervalo de preços
1,7178 € - 1,6311 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M5 Aço Zincado

10271308

Intervalo de preços
1,6872 € - 1,6025 €

Níveis de stock
532 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790