Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,1187 € - 4,6835 € 119 Em stock
M8
Nylon
4,6755 € - 4,9188 € 170 Em stock
50.0 mm
M8
PP
7,2512 € - 7,6278 € 7 Em stock
60.0 mm
M12
PP
9,679 € - 10,1867 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
30.0 mm
PA
10,3242 € - 10,8637 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PA
2,929 € - 3,0845 € 593 Em stock
40.0 mm
M8
PP
3,6917 € - 3,8906 € 10 Em stock
50.0 mm
M8
PP
5,1843 € - 5,4604 € 8 Em stock
60.0 mm
M12
PP
2,7196 € - 2,8634 € 16 Em stock
38.0 mm
M8
PP
4,2894 € - 4,5105 € 5 Em stock
50.0 mm
M8
PP
9,9223 € - 10,4512 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
9,9223 € - 10,4512 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
30.0 mm
PA
7,0746 € - 7,4395 € 3 Em stock
60.0 mm
M10
PP
9,9223 € - 10,4512 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
1,9072 € - 4,2153 € 300 Em stock
M8
Fenólico
4,2338 € - 9,3536 € 80 Em stock
M10
Fenólico
0,9125 € - 2,0168 € 315 Em stock
50.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
Nylon
0,653 € - 1,4439 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
1,6173 € - 1,702 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
M5
2,1367 € - 2,2499 € 255 Em stock
40.0 mm
M6
  • de 14
Volante M8 40.0 mm 25.0 mm Preto Nylon

10280706

Intervalo de preços
4,6835 € - 2,1187 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 Aço inoxidável 304 PP

10275665

Intervalo de preços
4,9188 € - 4,6755 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço inoxidável 304
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M12 Aço Zincado PP

10275757

Intervalo de preços
7,6278 € - 7,2512 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 45.0 mm M8 30.0 mm Aço PA

10637753

Intervalo de preços
10,1867 € - 9,679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
Volante 56.0 mm M10 20.0 mm Aço PA

10364406

Intervalo de preços
10,8637 € - 10,3242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Volante M8 Aço PP

10275306

Intervalo de preços
3,0845 € - 2,929 €

Níveis de stock
593 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M8 Aço PP

10275405

Intervalo de preços
3,8906 € - 3,6917 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M12 Aço PP

10275511

Intervalo de preços
5,4604 € - 5,1843 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M8 Aço Zincado PP

10275580

Intervalo de preços
2,8634 € - 2,7196 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Aço Zincado PP

10275672

Intervalo de preços
4,5105 € - 4,2894 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 45.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

10364345

Intervalo de preços
10,4512 € - 9,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante 45.0 mm M8 30.0 mm Aço PA

10364376

Intervalo de preços
10,4512 € - 9,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante M10 Aço Zincado PP

10275740

Intervalo de preços
7,4395 € - 7,0746 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 45.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

10364369

Intervalo de preços
10,4512 € - 9,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
Volante M8 Aço Fenólico

10251980

Intervalo de preços
4,2153 € - 1,9072 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço Fenólico

10252024

Intervalo de preços
9,3536 € - 4,2338 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante 50.0 mm M10 30.0 mm Aço Nylon

10257388

Intervalo de preços
2,0168 € - 0,9125 €

Níveis de stock
315 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Botão lobado 30.0 mm M8 (C)

10257401

Intervalo de preços
1,4439 € - 0,653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Manípulo de toque suave M5 Aço Zincado

10271315

Intervalo de preços
1,702 € - 1,6173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M6 Aço Zincado

10271384

Intervalo de preços
2,2499 € - 2,1367 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790