Menu Procurar

Volante 56.0 mm M10 20.0 mm Aço PA

Referência da Essentra:

10364413

Número de peça do fabricante:

260102059935

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 10,8637 €
5 + 10,3242 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,86 €

1 x 10,8637 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Comprimento da rosca 20.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 56.0 mm
Altura geral 29.0 mm
Número de lóbulos 8
Tipo de montagem Macho roscado
Cor Preto
Cor da tampa Preto
Código do material 3926909790
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos