Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
1,1561 € - 2,5556 € 638 Em stock
M6
Fenólico
2,7481 € - 6,075 € 160 Em stock
M10
Fenólico
2,2996 € - 5,0817 € 3061 Em stock
M8
Fenólico
4,301 € - 9,5033 € 132 Em stock
M8
Fenólico
0,4965 € - 1,0977 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M6
Macho roscado
17.0 mm
PA
2,1321 € - 4,7136 € 725 Em stock
M8
Nylon
2,0919 € - 4,6239 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Nylon
2,3348 € - 5,1608 € 20 Em stock
M8
Nylon
2,0919 € - 4,6239 € 1063 Em stock
M8
Nylon
2,3483 € - 5,1908 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Nylon
2,1054 € - 4,6537 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Nylon
2,0379 € - 4,5047 € 2595 Em stock
M6
Nylon
2,1187 € - 4,6835 € 8 Em stock
M8
Nylon
7,521 € - 7,9124 € 10 Em stock
45.0 mm
M8
Tirante roscado
30.0 mm
PA
10,1656 € - 10,7156 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
PA
10,0492 € - 10,5781 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
10,3242 € - 10,8637 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
PA
1,7003 € - 3,7588 € 950 Em stock
M6
Nylon
1,8355 € - 4,0571 € 1040 Em stock
M8
Nylon
9,8059 € - 10,3242 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Female
10.0 mm
Nylon
  • de 14
Volante M6 Aço Fenólico

10251898

Intervalo de preços
2,5556 € - 1,1561 €

Níveis de stock
638 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço Fenólico

10251935

Intervalo de preços
6,075 € - 2,7481 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10251973

Intervalo de preços
5,0817 € - 2,2996 €

Níveis de stock
3061 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10252017

Intervalo de preços
9,5033 € - 4,301 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante 30.0 mm M6 17.0 mm Aço PA

10257364

Intervalo de preços
1,0977 € - 0,4965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Volante M8 60.0 mm 30.0 mm Preto Nylon

10280546

Intervalo de preços
4,7136 € - 2,1321 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 40.0 mm 15.0 mm Preto Nylon

10280690

Intervalo de preços
4,6239 € - 2,0919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 60.0 mm 20.0 mm Preto Nylon

10280478

Intervalo de preços
5,1608 € - 2,3348 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 40.0 mm 15.0 mm Preto Nylon

10280713

Intervalo de preços
4,6239 € - 2,0919 €

Níveis de stock
1063 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 60.0 mm 40.0 mm Preto Nylon

10280577

Intervalo de preços
5,1908 € - 2,3483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 40.0 mm 20.0 mm Preto Nylon

10280638

Intervalo de preços
4,6537 € - 2,1054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M6 40.0 mm 20.0 mm Preto Nylon

10280669

Intervalo de preços
4,5047 € - 2,0379 €

Níveis de stock
2595 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Número de lóbulos
    6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 40.0 mm 25.0 mm Preto Nylon

10280720

Intervalo de preços
4,6835 € - 2,1187 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante 45.0 mm M8 30.0 mm Aço PA

10188040

Intervalo de preços
7,9124 € - 7,521 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
Volante 56.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10645383

Intervalo de preços
10,7156 € - 10,1656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    59.0 mm
Volante 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Intervalo de preços
10,5781 € - 10,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female
Volante 56.0 mm M10 13.0 mm PA

10364482

Intervalo de preços
10,8637 € - 10,3242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    56.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Tipo de montagem
    Female
Volante M6 40.0 mm 35.0 mm Preto Nylon

10280553

Intervalo de preços
3,7588 € - 1,7003 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Número de lóbulos
    3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M8 40.0 mm 35.0 mm Preto Nylon

10280560

Intervalo de preços
4,0571 € - 1,8355 €

Níveis de stock
1040 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante 45.0 mm Inserção M8 PA Cinzento

10635575

Intervalo de preços
10,3242 € - 9,8059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm