Menu Procurar

Junta - Bolha

Em stock

Juntas de bolhas fabricadas em EPDM preto com núcleo de mola em aço. Perfis de encaixe que oferecem proteção de borda e vedação. Flexíveis e de compressão manualmente, o que faz com que sejam rápidos e fáceis de utilizar. Perfis de juntas laterais ou superiores disponíveis em rolos de 20 ou 10 metros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura máxima do grampo Largura mínima do grampo Groove Width Profundidade da pega Tipo Comprar
184,3185 € - 194,0211 € 5 Em stock
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
105,9355 € - 111,5078 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
216,1146 € - 227,4858 € 6 Em stock
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
103,8137 € - 109,283 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
127,1432 € - 133,8176 € 20 Em stock
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
135,5995 € - 142,7374 € 16 Em stock
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
299,5755 € - 315,3448 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
7.8 mm
2
289,7905 € - 305,0345 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
7.8 mm
1
206,5768 € - 217,4433 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
110,1791 € - 115,978 € 28 Em stock
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
264,8336 € - 278,7798 € 10 Em stock
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
288,6884 € - 303,8809 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
7.8 mm
3
180,0955 € - 189,5818 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
149,35 € - 157,2192 € 5 Em stock
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
164,2129 € - 172,8546 € 7 Em stock
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
116,5239 € - 122,6524 € 229 Em stock
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
189,8805 € - 199,8818 € 79 Em stock
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
93,2356 € - 98,1281 € 53 Em stock
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
111,2297 € - 117,0904 € 466 Em stock
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
122,8893 € - 129,3577 € 49 Em stock
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
  • de 2
Junta de bolha 22.3 mm 18.0 mm Preto EPDM

10268032

Intervalo de preços
194,0211 € - 184,3185 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Profundidade da pega
    18.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 12.0 mm 10.0 mm Preto EPDM

10268049

Intervalo de preços
111,5078 € - 105,9355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Profundidade da pega
    10.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    0.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 23.3 mm 17.3 mm Preto EPDM

10273432

Intervalo de preços
227,4858 € - 216,1146 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Profundidade da pega
    17.3 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 6.0 mm 20.0 mm Preto EPDM

10268087

Intervalo de preços
109,283 € - 103,8137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profundidade da pega
    20.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    0.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    1.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 5.5 mm 10.6 mm Preto EPDM

10268063

Intervalo de preços
133,8176 € - 127,1432 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profundidade da pega
    10.6 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    4.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 9.0 mm 9.5 mm Preto EPDM

10268100

Intervalo de preços
142,7374 € - 135,5995 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profundidade da pega
    9.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 16.5 mm 7.8 mm Preto Solid EPDM

10304655

Intervalo de preços
315,3448 € - 299,5755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidade da pega
    7.8 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    2
Junta de bolha 16.5 mm 7.8 mm Preto Solid EPDM

10304648

Intervalo de preços
305,0345 € - 289,7905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidade da pega
    7.8 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    1
Junta de bolha 25.2 mm 17.0 mm Preto EPDM

10268001

Intervalo de preços
217,4433 € - 206,5768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Profundidade da pega
    17.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 5.4 mm 10.0 mm Preto EPDM

10268056

Intervalo de preços
115,978 € - 110,1791 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profundidade da pega
    10.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    0.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 11.5 mm 24.5 mm Preto EPDM

10268094

Intervalo de preços
278,7798 € - 264,8336 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Profundidade da pega
    24.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    3.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 16.5 mm 7.8 mm Preto Solid EPDM

10304662

Intervalo de preços
303,8809 € - 288,6884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidade da pega
    7.8 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    3
Junta de bolha 22.0 mm 16.0 mm Preto EPDM

10268025

Intervalo de preços
189,5818 € - 180,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Profundidade da pega
    16.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 6.6 mm 29.6 mm Preto EPDM

10268070

Intervalo de preços
157,2192 € - 149,35 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profundidade da pega
    29.6 mm
  • Largura mínima do grampo
    4.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 16.0 mm 14.6 mm Preto EPDM

10268018

Intervalo de preços
172,8546 € - 164,2129 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profundidade da pega
    14.6 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 7.0 mm 11.0 mm Preto EPDM

10237274

Intervalo de preços
122,6524 € - 116,5239 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Profundidade da pega
    11.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 5.3 mm 26.5 mm Preto EPDM

10237311

Intervalo de preços
199,8818 € - 189,8805 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Profundidade da pega
    26.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 6.0 mm 7.5 mm Preto EPDM

10237335

Intervalo de preços
98,1281 € - 93,2356 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profundidade da pega
    7.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    1.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 8.7 mm 11.5 mm Preto EPDM

10237281

Intervalo de preços
117,0904 € - 111,2297 €

Níveis de stock
466 Em stock
Características
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Profundidade da pega
    11.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 5.4 mm 10.4 mm Preto EPDM

10237342

Intervalo de preços
129,3577 € - 122,8893 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profundidade da pega
    10.4 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m