Menu Procurar

Junta de bolha 16.5 mm 7.8 mm Preto Solid EPDM

Steel inserted side bubble gasket made from Solid EPDM at 70° Shore A and Expanded Black EPDM at 0.65g.ccm S.G.. Robustly designed profile for dynamic sealing. Used as a door seal on larger, heavy duty vehicles. Steel insert provides an increased grip that is resistant against high vibration.
Referência da Essentra:

10304655

Número de peça do fabricante:

551827

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 323,8591 €
5 + 307,664 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

323,86 €

1 x 323,8591 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Groove Width 16.5 mm
Profundidade da pega 7.8 mm
Comprimento do rolo 20.0 m
Material Solid EPDM
Tipo 2
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos