Menu Procurar

Junta - Bolha

Em stock

Juntas de bolhas fabricadas em EPDM preto com núcleo de mola em aço. Perfis de encaixe que oferecem proteção de borda e vedação. Flexíveis e de compressão manualmente, o que faz com que sejam rápidos e fáceis de utilizar. Perfis de juntas laterais ou superiores disponíveis em rolos de 20 ou 10 metros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura máxima do grampo Largura mínima do grampo Groove Width Profundidade da pega Tipo Comprar
221,9497 € - 233,6279 € 6 Em stock
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
106,6167 € - 112,2336 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
296,483 € - 312,0857 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
7.8 mm
3
307,664 € - 323,8591 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
7.8 mm
2
212,1544 € - 223,3143 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
113,1539 € - 119,1094 € 21 Em stock
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
271,9841 € - 286,3069 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
184,9581 € - 194,7005 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
153,3825 € - 161,4641 € 4 Em stock
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
168,6466 € - 177,5217 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
130,5761 € - 137,4307 € 15 Em stock
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
139,2607 € - 146,5913 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
119,67 € - 125,964 € 217 Em stock
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
195,0073 € - 205,2786 € 43 Em stock
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
95,753 € - 100,7776 € 38 Em stock
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
184,9581 € - 194,7005 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
211,0437 € - 222,1507 € 575 Em stock
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
176,2417 € - 185,5187 € 84 Em stock
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
114,2329 € - 120,2518 € 178 Em stock
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
126,2073 € - 132,8504 € 41 Em stock
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
  • de 2
Junta de bolha 23.3 mm 17.3 mm Preto EPDM

10273432

Intervalo de preços
233,6279 € - 221,9497 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Profundidade da pega
    17.3 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 6.0 mm 20.0 mm Preto EPDM

10268087

Intervalo de preços
112,2336 € - 106,6167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profundidade da pega
    20.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    0.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    1.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 16.5 mm 7.8 mm Preto Solid EPDM

10304662

Intervalo de preços
312,0857 € - 296,483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidade da pega
    7.8 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    3
Junta de bolha 16.5 mm 7.8 mm Preto Solid EPDM

10304655

Intervalo de preços
323,8591 € - 307,664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidade da pega
    7.8 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    2
Junta de bolha 25.2 mm 17.0 mm Preto EPDM

10268001

Intervalo de preços
223,3143 € - 212,1544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Profundidade da pega
    17.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 5.4 mm 10.0 mm Preto EPDM

10268056

Intervalo de preços
119,1094 € - 113,1539 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profundidade da pega
    10.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    0.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 11.5 mm 24.5 mm Preto EPDM

10268094

Intervalo de preços
286,3069 € - 271,9841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Profundidade da pega
    24.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    3.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 22.0 mm 16.0 mm Preto EPDM

10268025

Intervalo de preços
194,7005 € - 184,9581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Profundidade da pega
    16.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 6.6 mm 29.6 mm Preto EPDM

10268070

Intervalo de preços
161,4641 € - 153,3825 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profundidade da pega
    29.6 mm
  • Largura mínima do grampo
    4.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 16.0 mm 14.6 mm Preto EPDM

10268018

Intervalo de preços
177,5217 € - 168,6466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profundidade da pega
    14.6 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 5.5 mm 10.6 mm Preto EPDM

10268063

Intervalo de preços
137,4307 € - 130,5761 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profundidade da pega
    10.6 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.5 mm
  • Largura máxima do grampo
    4.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 9.0 mm 9.5 mm Preto EPDM

10268100

Intervalo de preços
146,5913 € - 139,2607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profundidade da pega
    9.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 7.0 mm 11.0 mm Preto EPDM

10237274

Intervalo de preços
125,964 € - 119,67 €

Níveis de stock
217 Em stock
Características
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Profundidade da pega
    11.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 5.3 mm 26.5 mm Preto EPDM

10237311

Intervalo de preços
205,2786 € - 195,0073 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Profundidade da pega
    26.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    2.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 6.0 mm 7.5 mm Preto EPDM

10237335

Intervalo de preços
100,7776 € - 95,753 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profundidade da pega
    7.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    1.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 20.1 mm 15.0 mm Preto EPDM

10237304

Intervalo de preços
194,7005 € - 184,9581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Profundidade da pega
    15.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 20.7 mm 17.0 mm Preto EPDM

10237298

Intervalo de preços
222,1507 € - 211,0437 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Profundidade da pega
    17.0 mm
  • Largura mínima do grampo
    3.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 10.0 mm 28.5 mm Preto EPDM

10237373

Intervalo de preços
185,5187 € - 176,2417 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Profundidade da pega
    28.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 8.7 mm 11.5 mm Preto EPDM

10237281

Intervalo de preços
120,2518 € - 114,2329 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Profundidade da pega
    11.5 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    2.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
Junta de bolha 5.4 mm 10.4 mm Preto EPDM

10237342

Intervalo de preços
132,8504 € - 126,2073 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profundidade da pega
    10.4 mm
  • Largura mínima do grampo
    1.0 mm
  • Largura máxima do grampo
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m