Menu Procurar

Junta de bolha 6.0 mm 20.0 mm Preto EPDM

Top bubble gasket has a clip-on profile offering edge protection and sealing. Profiles are flexible and pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in 20 metre rolls. Made from black EPDM.
Referência da Essentra:

10268087

Número de peça do fabricante:

490749

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 109,283 €
5 + 103,8137 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

109,28 €

1 x 109,283 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Groove Width 6.0 mm
Profundidade da pega 20.0 mm
Largura mínima do grampo 0.5 mm
Largura máxima do grampo 1.5 mm
Comprimento do rolo 20.0 m
Material EPDM
Tipo 7
Cor Preto
Código do material 4016930090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos