Menu Procurar

Inserções retangulares para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos retangulares multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes retangulares e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B h Cor A h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,7504 € - 0,8338 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
28.0 mm
Branco
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,2258 € - 0,2509 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
21.5 mm
Branco
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2258 € - 0,2509 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
21.5 mm
Cinzento
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,608 € - 0,6756 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
21.5 mm
Cinzento
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,1911 € - 1,3235 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
24.5 mm
Cinzento
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,9315 € - 1,035 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
27.0 mm
Cinzento
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0258 € - 0,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
11.0 mm
Cinzento
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,4493 € - 0,4993 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
22.0 mm
Cinzento
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0446 € - 0,0695 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
12.0 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0883 € - 0,1374 € 900 Em stock
25.0 mm
14.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0559 € - 0,087 € 1400 Em stock
20.0 mm
14.0 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1058 € - 0,1646 € 975 Em stock
25.0 mm
14.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0884 € - 0,1376 € 2599 Em stock
30.0 mm
12.0 mm
Preto
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1267 € - 0,1971 € 600 Em stock
20.0 mm
19.0 mm
Preto
70.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0343 € - 0,0534 € 6800 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,066 € - 0,1026 € 1500 Em stock
30.0 mm
12.0 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1113 € - 0,1731 € 867 Em stock
30.0 mm
15.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € 6000 Em stock
10.0 mm
10.5 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,0266 € - 0,0413 € 10000 Em stock
10.0 mm
11.0 mm
Preto
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,4628 € - 0,7199 € 250 Em stock
70.0 mm
22.0 mm
Preto
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
  • de 11
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 50.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20768850

Intervalo de preços
0,8338 € - 0,7504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 20.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20768492

Intervalo de preços
0,2509 € - 0,2258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768447

Intervalo de preços
0,2509 € - 0,2258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768829

Intervalo de preços
0,6756 € - 0,608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 160.0 mm 80.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768911

Intervalo de preços
1,3235 € - 1,1911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 100.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768751

Intervalo de preços
1,035 € - 0,9315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20768966

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20771607

Intervalo de preços
0,4993 € - 0,4493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590826

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590901

Intervalo de preços
0,1374 € - 0,0883 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590895

Intervalo de preços
0,087 € - 0,0559 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590956

Intervalo de preços
0,1646 € - 0,1058 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590871

Intervalo de preços
0,1376 € - 0,0884 €

Níveis de stock
2599 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591014

Intervalo de preços
0,1971 € - 0,1267 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590727

Intervalo de preços
0,0534 € - 0,0343 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590840

Intervalo de preços
0,1026 € - 0,066 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590963

Intervalo de preços
0,1731 € - 0,1113 €

Níveis de stock
867 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590802

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0567 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590703

Intervalo de preços
0,0413 € - 0,0266 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591182

Intervalo de preços
0,7199 € - 0,4628 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm