Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 160.0 mm 80.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20768911

Número de peça do fabricante:

20768911

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,3235 €
250 + 1,1911 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

66,18 €

50 x 1,3235 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 160.0 mm
B 80.0 mm
h 24.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Espessura de parede máxima 5.5 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos