Menu Procurar

Inserções retangulares para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos retangulares multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes retangulares e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B h Cor A h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,0438 € - 0,0682 € 4750 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Preto
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0563 € - 0,0876 € 2850 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0458 € - 0,0713 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
12.0 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0353 € - 0,0549 € 6400 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1075 € - 0,1673 € 2450 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Preto
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0273 € - 0,0425 € 10000 Em stock
10.0 mm
11.0 mm
Preto
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,2958 € - 0,4602 € 120 Em stock
40.0 mm
21.5 mm
Preto
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7663 € - 1,1921 € 60 Em stock
100.0 mm
24.0 mm
Preto
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4497 € - 0,6996 € 90 Em stock
80.0 mm
24.0 mm
Preto
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,6569 € - 1,0218 € 119 Em stock
80.0 mm
24.5 mm
Preto
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7938 € - 1,2348 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
28.0 mm
Preto
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4926 € - 0,7663 € 350 Em stock
30.0 mm
21.5 mm
Preto
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,26 € - 1,96 € 50 Em stock
80.0 mm
24.5 mm
Preto
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4753 € - 0,7394 € 250 Em stock
70.0 mm
22.0 mm
Preto
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4279 € - 0,6656 € 500 Em stock
45.0 mm
15.0 mm
Preto
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,9853 € - 1,5327 € 70 Em stock
100.0 mm
27.0 mm
Preto
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,4075 € - 0,6339 € 200 Em stock
60.0 mm
24.0 mm
Preto
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,3287 € - 0,5113 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
24.5 mm
Preto
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0357 € - 0,0555 € 8700 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,7938 € - 1,2348 € 200 Em stock
50.0 mm
28.0 mm
Preto
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • de 11
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590765

Intervalo de preços
0,0682 € - 0,0438 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590833

Intervalo de preços
0,0876 € - 0,0563 €

Níveis de stock
2850 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590826

Intervalo de preços
0,0713 € - 0,0458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto LDPE - PIR

20590727

Intervalo de preços
0,0549 € - 0,0353 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto LDPE - PIR

20590796

Intervalo de preços
0,1673 € - 0,1075 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

20590703

Intervalo de preços
0,0425 € - 0,0273 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591281

Intervalo de preços
0,4602 € - 0,2958 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 100.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591335

Intervalo de preços
1,1921 € - 0,7663 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591311

Intervalo de preços
0,6996 € - 0,4497 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591342

Intervalo de preços
1,0218 € - 0,6569 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591380

Intervalo de preços
1,2348 € - 0,7938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591359

Intervalo de preços
0,7663 € - 0,4926 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591403

Intervalo de preços
1,96 € - 1,26 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Preto LDPE - PIR

20591182

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,4753 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto LDPE - PIR

20591168

Intervalo de preços
0,6656 € - 0,4279 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 100.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591397

Intervalo de preços
1,5327 € - 0,9853 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591243

Intervalo de preços
0,6339 € - 0,4075 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591304

Intervalo de preços
0,5113 € - 0,3287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto LDPE - PIR

20590758

Intervalo de preços
0,0555 € - 0,0357 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591373

Intervalo de preços
1,2348 € - 0,7938 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm