Menu Procurar

Inserções retangulares para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos retangulares multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes retangulares e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B h Cor A h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,2325 € - 0,3617 € 450 Em stock
20.0 mm
21.5 mm
Preto
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7729 € - 1,2023 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
28.0 mm
Preto
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,288 € - 0,4481 € 320 Em stock
40.0 mm
21.5 mm
Preto
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7462 € - 1,1608 € 60 Em stock
100.0 mm
24.0 mm
Preto
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4797 € - 0,7462 € 10 Em stock
80.0 mm
25.0 mm
Preto
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,2681 € - 0,4171 € 600 Em stock
30.0 mm
14.5 mm
Preto
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,4166 € - 0,6481 € 500 Em stock
45.0 mm
15.0 mm
Preto
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4628 € - 0,7199 € 250 Em stock
70.0 mm
22.0 mm
Preto
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3429 € - 0,381 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
14.5 mm
Branco
55.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,1743 € - 0,1937 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
18.0 mm
Cinzento
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,183 € - 0,2033 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
15.0 mm
Branco
70.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1456 € - 0,1618 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
14.5 mm
Cinzento
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,108 € - 0,1201 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
15.0 mm
Cinzento
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1377 € - 0,153 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0 mm
14.5 mm
Cinzento
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,108 € - 0,1201 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
15.0 mm
Branco
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1749 € - 0,1944 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
14.5 mm
Branco
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2022 € - 0,2247 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
24.5 mm
Branco
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4045 € - 0,4495 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
15.0 mm
Branco
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1211 € - 0,1346 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
18.0 mm
Branco
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2961 € - 0,329 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
18.0 mm
Cinzento
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
  • de 11
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591267

Intervalo de preços
0,3617 € - 0,2325 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591380

Intervalo de preços
1,2023 € - 0,7729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591281

Intervalo de preços
0,4481 € - 0,288 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 100.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591335

Intervalo de preços
1,1608 € - 0,7462 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591328

Intervalo de preços
0,7462 € - 0,4797 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591274

Intervalo de preços
0,4171 € - 0,2681 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto LDPE - PIR

20591168

Intervalo de preços
0,6481 € - 0,4166 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Preto LDPE - PIR

20591182

Intervalo de preços
0,7199 € - 0,4628 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 55.0 mm 40.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20771720

Intervalo de preços
0,381 € - 0,3429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    55.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 40.0 mm Cinzento LDPE - PIR

20770983

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,1743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 50.0 mm Branco LDPE - PIR

20771027

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 30.0 mm Cinzento LDPE - PIR

20771218

Intervalo de preços
0,1618 € - 0,1456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm Cinzento LDPE - PIR

20770563

Intervalo de preços
0,1201 € - 0,108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 33.0 mm Cinzento LDPE - PIR

20770617

Intervalo de preços
0,153 € - 0,1377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm Branco LDPE - PIR

20770600

Intervalo de preços
0,1201 € - 0,108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm Branco LDPE - PIR

20771409

Intervalo de preços
0,1944 € - 0,1749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 60.0 mm Branco LDPE - PIR

20771515

Intervalo de preços
0,2247 € - 0,2022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 45.0 mm Branco LDPE - PIR

20771577

Intervalo de preços
0,4495 € - 0,4045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 20.0 mm Branco LDPE - PIR

20771119

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,1211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 50.0 mm Cinzento LDPE - PIR

20771454

Intervalo de preços
0,329 € - 0,2961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm