Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 80.0 mm 50.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20771454

Número de peça do fabricante:

20771454

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,329 €
1250 + 0,2961 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

82,25 €

250 x 0,329 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 80.0 mm
B 50.0 mm
h 18.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Espessura de parede máxima 4.0 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos