Menu Procurar

Inserções retangulares para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos retangulares multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes retangulares e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B h Cor A h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,1008 € - 0,1568 € 1900 Em stock
20.0 mm
14.5 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2083 € - 0,324 € 390 Em stock
60.0 mm
24.5 mm
Preto
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1261 € - 0,1962 € 750 Em stock
40.0 mm
14.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1113 € - 0,1731 € 420 Em stock
30.0 mm
15.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3201 € - 0,4979 € 110 Em stock
60.0 mm
24.5 mm
Preto
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,414 € - 0,6441 € 630 Em stock
40.0 mm
15.0 mm
Preto
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2132 € - 0,3316 € 630 Em stock
40.0 mm
24.5 mm
Preto
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1783 € - 0,2774 € 900 Em stock
25.0 mm
18.0 mm
Preto
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,4166 € - 0,6481 € 500 Em stock
45.0 mm
15.0 mm
Preto
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4628 € - 0,7199 € 250 Em stock
70.0 mm
22.0 mm
Preto
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3968 € - 0,6173 € 200 Em stock
60.0 mm
24.0 mm
Preto
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,1795 € - 0,2793 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
18.0 mm
Preto
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1247 € - 0,194 € 1050 Em stock
20.0 mm
18.0 mm
Preto
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2459 € - 0,3825 € 1200 Em stock
20.0 mm
14.5 mm
Preto
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,4797 € - 0,7462 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
25.0 mm
Preto
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,2552 € - 0,3969 € 945 Em stock
25.0 mm
15.0 mm
Preto
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1148 € - 0,1786 € 550 Em stock
25.0 mm
18.0 mm
Preto
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1335 € - 0,2076 € 880 Em stock
30.0 mm
18.0 mm
Preto
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1499 € - 0,2333 € 500 Em stock
30.0 mm
14.5 mm
Preto
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,3049 € - 0,4744 € 550 Em stock
50.0 mm
18.0 mm
Preto
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
  • de 11
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590949

Intervalo de preços
0,1568 € - 0,1008 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591113

Intervalo de preços
0,324 € - 0,2083 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591007

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,1261 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590963

Intervalo de preços
0,1731 € - 0,1113 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591304

Intervalo de preços
0,4979 € - 0,3201 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591151

Intervalo de preços
0,6441 € - 0,414 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591090

Intervalo de preços
0,3316 € - 0,2132 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591137

Intervalo de preços
0,2774 € - 0,1783 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591168

Intervalo de preços
0,6481 € - 0,4166 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591182

Intervalo de preços
0,7199 € - 0,4628 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591243

Intervalo de preços
0,6173 € - 0,3968 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591045

Intervalo de preços
0,2793 € - 0,1795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591069

Intervalo de preços
0,194 € - 0,1247 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591144

Intervalo de preços
0,3825 € - 0,2459 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591328

Intervalo de preços
0,7462 € - 0,4797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 25.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591205

Intervalo de preços
0,3969 € - 0,2552 €

Níveis de stock
945 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591021

Intervalo de preços
0,1786 € - 0,1148 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591038

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,1335 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591076

Intervalo de preços
0,2333 € - 0,1499 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591106

Intervalo de preços
0,4744 € - 0,3049 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm