Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
1,5375 € - 3,3985 € 3912 Em stock
M10
Preto
HDPE com inserção de metal
20,9811 € - 46,3809 € 84 Em stock
2.0 mm
M12
Preto
PA
40.0 mm
0,90 € - 1,9897 € 500 Em stock
M8
Preto
HDPE com inserção de metal
2,3549 € - 5,2058 € 1400 Em stock
M8
Crómio
Aço
20,9811 € - 46,3809 € 59 Em stock
1.5 mm
M12
Preto
PA
40.0 mm
2,8963 € - 6,4027 € 957 Em stock
2.0 mm
M10
Liga de alumínio fundido
1,1119 € - 2,4584 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
M10
Preto
PA
30.0 mm
4,7781 € - 10,5616 € 20 Em stock
1.5 mm
M10
Liga de alumínio fundido
2,5317 € - 2,665 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M10
Preto
PA
30.0 mm
1,6294 € - 3,6019 € 800 Em stock
M8
Preto
HDPE com inserção de metal
2,0167 € - 4,4578 € 90 Em stock
2.0 mm
M12
Preto
PA
40.0 mm
0,4072 € - 0,9004 € 3692 Em stock
M8
Preto
HDPE
1,6249 € - 1,7105 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M8
Preto
PA
25.0 mm
2,0963 € - 2,2067 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M10
Preto
PA
25.0 mm
0,7256 € - 1,6037 € 2000 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Aço
0,2235 € - 0,4937 € 2400 Em stock
M6
Preto
HDPE
0,6931 € - 1,5316 € 2660 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Aço
1,1156 € - 2,4662 € 1850 Em stock
M10
Preto
HDPE com inserção de metal
0,9119 € - 2,0159 € 1500 Em stock
M10
Preto
HDPE com inserção de metal
0,9146 € - 2,0229 € 890 Em stock
1.5 mm
M8
Preto
PA
25.0 mm
  • de 8
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164075

Intervalo de preços
3,3985 € - 1,5375 €

Níveis de stock
3912 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274194

Intervalo de preços
46,3809 € - 20,9811 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164136

Intervalo de preços
1,9897 € - 0,90 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Quadrada 25.4 mm 18 Crómio

10164013

Intervalo de preços
5,2058 € - 2,3549 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Crómio
  • Código do material
    7326909890
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274163

Intervalo de preços
46,3809 € - 20,9811 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Inserção roscada 2.0 mm Liga de alumínio fundido

10163931

Intervalo de preços
6,4027 € - 2,8963 €

Níveis de stock
957 Em stock
Características
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616991099
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289907

Intervalo de preços
2,4584 € - 1,1119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Inserção roscada 1.5 mm Liga de alumínio fundido

10163962

Intervalo de preços
10,5616 € - 4,7781 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616999099
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10435557

Intervalo de preços
2,665 € - 2,5317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164051

Intervalo de preços
3,6019 € - 1,6294 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Intervalo de preços
4,4578 € - 2,0167 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Metal Inserção roscada 1.5 mm HDPE Preto

10286203

Intervalo de preços
0,9004 € - 0,4072 €

Níveis de stock
3692 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435519

Intervalo de preços
1,7105 € - 1,6249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435588

Intervalo de preços
2,2067 € - 2,0963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Inserção roscada 1.0 mm Aço

10291832

Intervalo de preços
1,6037 € - 0,7256 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
Inserção roscada 1.5 mm HDPE Preto

10286166

Intervalo de preços
0,4937 € - 0,2235 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 1.0 mm Aço

10291825

Intervalo de preços
1,5316 € - 0,6931 €

Níveis de stock
2660 Em stock
Características
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
Inserção roscada M10 Quadrada 25.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164143

Intervalo de preços
2,4662 € - 1,1156 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164099

Intervalo de preços
2,0159 € - 0,9119 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Intervalo de preços
2,0229 € - 0,9146 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm