Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
0,6617 € - 1,4631 € 5840 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Aço
5,1706 € - 5,4421 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Preto
HDPE
1,367 € - 1,4378 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
HDPE
1,9891 € - 2,0946 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
HDPE
4,2085 € - 4,4302 € 1050 Em stock
M10
Preto
HDPE
4,0343 € - 4,2452 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
HDPE
  • de 8
Inserção roscada 1.0 mm Aço

10291818

Intervalo de preços
1,4631 € - 0,6617 €

Níveis de stock
5840 Em stock
Características
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
Redonda Inserção roscada Preto HDPE

10404393

Intervalo de preços
5,4421 € - 5,1706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção roscada Preto HDPE

10404355

Intervalo de preços
1,4378 € - 1,367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção roscada Preto HDPE

10404362

Intervalo de preços
2,0946 € - 1,9891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção roscada Preto HDPE

10404416

Intervalo de preços
4,4302 € - 4,2085 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção roscada Preto HDPE

10404430

Intervalo de preços
4,2452 € - 4,0343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790