Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
0,7877 € - 1,7413 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
HIPS
1,1301 € - 2,4983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
HIPS
13,6681 € - 30,2202 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M20
Preto
PA
50.0 mm
4,2769 € - 9,4545 € 525 Em stock
M10
Crómio
Aço
1,6294 € - 3,6019 € 1350 Em stock
M8
Preto
HDPE com inserção de metal
2,0167 € - 4,4578 € 90 Em stock
2.0 mm
M12
Preto
PA
40.0 mm
0,7148 € - 1,5802 € 3250 Em stock
M8
Preto
HDPE com inserção de metal
13,6681 € - 30,2202 € 66 Em stock
1.5 mm
M12
Preto
PA
40.0 mm
13,6681 € - 30,2202 € 134 Em stock
1.5 mm
M10
Preto
PA
40.0 mm
1,5972 € - 1,6812 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M10
Preto
PA
25.0 mm
2,2045 € - 2,3205 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M8
Preto
PA
25.0 mm
1,1156 € - 2,4662 € 1850 Em stock
M10
Preto
HDPE com inserção de metal
0,9119 € - 2,0159 € 1500 Em stock
M10
Preto
HDPE com inserção de metal
2,5317 € - 2,665 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M10
Preto
PA
30.0 mm
1,7726 € - 3,9191 € 1350 Em stock
2.0 mm
M10
Preto
PA
40.0 mm
0,3234 € - 0,7151 € 4000 Em stock
M8
Preto
HDPE
21,1974 € - 46,8547 € 43 Em stock
2.0 mm
M16
Preto
PA
50.0 mm
20,5485 € - 45,423 € 190 Em stock
1.5 mm
M10
Preto
PA
30.0 mm
4,7956 € - 10,6007 € 120 Em stock
1.5 mm
M10
Liga de alumínio fundido
3,5329 € - 7,8084 € 1020 Em stock
2.0 mm
M10
Liga de alumínio fundido
  • de 8
Inserção roscada M8 Quadrada 31.7 mm 2.0 mm HIPS Preto

10252871

Intervalo de preços
1,7413 € - 0,7877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HIPS
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Quadrada 38.1 mm 2.0 mm HIPS Preto

10252888

Intervalo de preços
2,4983 € - 1,1301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HIPS
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Inserção roscada M10 Quadrada 25.4 mm 16 Crómio

10164044

Intervalo de preços
9,4545 € - 4,2769 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Crómio
  • Código do material
    7326909890
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164051

Intervalo de preços
3,6019 € - 1,6294 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Intervalo de preços
4,4578 € - 2,0167 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Inserção roscada M8 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164082

Intervalo de preços
1,5802 € - 0,7148 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274019

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435540

Intervalo de preços
1,6812 € - 1,5972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435571

Intervalo de preços
2,3205 € - 2,2045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Inserção roscada M10 Quadrada 25.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164143

Intervalo de preços
2,4662 € - 1,1156 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164099

Intervalo de preços
2,0159 € - 0,9119 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10435557

Intervalo de preços
2,665 € - 2,5317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289938

Intervalo de preços
3,9191 € - 1,7726 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286630

Intervalo de preços
0,7151 € - 0,3234 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274255

Intervalo de preços
46,8547 € - 21,1974 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274125

Intervalo de preços
45,423 € - 20,5485 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada 1.5 mm Liga de alumínio fundido

10163948

Intervalo de preços
10,6007 € - 4,7956 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616999099
Inserção roscada 2.0 mm M10 Liga de alumínio fundido

10261330

Intervalo de preços
7,8084 € - 3,5329 €

Níveis de stock
1020 Em stock
Características
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616999099