Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,2364 € - 0,2918 € 1500 Em stock
22.9 mm
Preto
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
2
0,5878 € - 0,7257 € 2745 Em stock
65.0 mm
Preto
59.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
0,1731 € - 0,2137 € 2000 Em stock
11.9 mm
Natural
10.4 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,2013 € - 0,2486 € 1368 Em stock
19.7 mm
Natural
17.0 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,2076 € - 0,2564 € 8390 Em stock
15.4 mm
Natural
13.7 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,2038 € - 0,2516 € 1000 Em stock
22.2 mm
Natural
19.0 mm
Design interlock
5.5 mm
3
0,4842 € - 0,5977 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
Natural
40.5 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,2375 € - 0,2932 € 9 Em stock
27.7 mm
Preto
24.5 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
0,1644 € - 0,203 € 1000 Em stock
11.9 mm
Preto
10.2 mm
Double Grip Inter-Locking
5.8 mm
2
0,4569 € - 0,5641 € 2785 Em stock
36.2 mm
Natural
31.8 mm
Design interlock
7.5 mm
3
0,2013 € - 0,2486 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.1 mm
Natural
18.5 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,4641 € - 0,5729 € 1066 Em stock
40.9 mm
Natural
35.7 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,6082 € - 0,7509 € 1400 Em stock
60.7 mm
Natural
53.9 mm
Design interlock
10.3 mm
3
0,1922 € - 0,2373 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.1 mm
Preto
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
0,2279 € - 0,2813 € 1001 Em stock
23.0 mm
Preto
20.3 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
0,5729 € - 0,7072 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.9 mm
Preto
34.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
2
0,4456 € - 0,5502 € 416 Em stock
50.5 mm
Preto
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,2109 € - 0,2603 € 210 Em stock
19.1 mm
Preto
16.9 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
0,1318 € - 0,1627 € 19049 Em stock
10.3 mm
Preto
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
0,0684 € - 0,0844 € 7739 Em stock
6.5 mm
Preto
5.6 mm
Double Grip Inter-Locking
4.3 mm
2
  • de 8
Braçadeira para mangueira 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Preto

10221563

Intervalo de preços
0,2918 € - 0,2364 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 59.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Preto

10221693

Intervalo de preços
0,7257 € - 0,5878 €

Níveis de stock
2745 Em stock
Características
  • W
    9.1 mm
  • d1
    59.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221853

Intervalo de preços
0,2137 € - 0,1731 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Natural

10221891

Intervalo de preços
0,2486 € - 0,2013 €

Níveis de stock
1368 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221877

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2076 €

Níveis de stock
8390 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221914

Intervalo de preços
0,2516 € - 0,2038 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221976

Intervalo de preços
0,5977 € - 0,4842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 24.5 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Preto

10221570

Intervalo de preços
0,2932 € - 0,2375 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • W
    7.1 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 10.2 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Preto

10221495

Intervalo de preços
0,203 € - 0,1644 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221952

Intervalo de preços
0,5641 € - 0,4569 €

Níveis de stock
2785 Em stock
Características
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Natural

10221907

Intervalo de preços
0,2486 € - 0,2013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221969

Intervalo de preços
0,5729 € - 0,4641 €

Níveis de stock
1066 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Natural

10222003

Intervalo de preços
0,7509 € - 0,6082 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 13.1 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Preto

10221518

Intervalo de preços
0,2373 € - 0,1922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 20.3 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Preto

10221556

Intervalo de preços
0,2813 € - 0,2279 €

Níveis de stock
1001 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 34.3 mm 37.9 mm Nylon 6/6 Preto

10221617

Intervalo de preços
0,7072 € - 0,5729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.9 mm
  • d1
    34.3 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Preto

10221655

Intervalo de preços
0,5502 € - 0,4456 €

Níveis de stock
416 Em stock
Características
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 16.9 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Preto

10221532

Intervalo de preços
0,2603 € - 0,2109 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 9.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Preto

10221457

Intervalo de preços
0,1627 € - 0,1318 €

Níveis de stock
19049 Em stock
Características
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 5.6 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Preto

10221471

Intervalo de preços
0,0844 € - 0,0684 €

Níveis de stock
7739 Em stock
Características
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto