Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,4951 € - 0,5209 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Cinzento
12.8 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
1,9631 € - 2,0665 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
Preto
60.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
0,3961 € - 0,4176 € 376 Em stock
12.0 mm
Branco
10.2 mm
Montagem rápida
6.0 mm
1
0,3509 € - 0,3691 € 2523 Em stock
8.0 mm
Cinzento
6.6 mm
Montagem rápida
5.0 mm
1
0,5059 € - 0,5328 € 11745 Em stock
25.0 mm
Branco
22.0 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
0,4111 € - 0,4327 € 11967 Em stock
13.5 mm
Branco
12.0 mm
Montagem rápida
6.0 mm
1
0,4692 € - 0,494 € 11440 Em stock
18.5 mm
Preto
17.0 mm
Design interlock
7.0 mm
1
0,4822 € - 0,5069 € 24 Em stock
20.5 mm
Branco
18.2 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
0,3509 € - 0,3691 € 2607 Em stock
8.0 mm
Branco
6.6 mm
Montagem rápida
5.0 mm
1
0,4552 € - 0,4789 € 1519 Em stock
17.2 mm
Cinzento
15.0 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
2,0579 € - 2,1656 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
Preto
70.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
2,1376 € - 2,2517 € 140 Em stock
85.0 mm
Preto
80.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
1,1194 € - 1,1774 € 150 Em stock
38.5 mm
Preto
35.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
2,1376 € - 2,2517 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Cinzento
80.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
2,0041 € - 2,1096 € 3850 Em stock
70.0 mm
Branco
66.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
1,2465 € - 1,3132 € 200 Em stock
60.5 mm
Cinzento
56.5 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
0,5295 € - 0,5575 € 6191 Em stock
30.0 mm
Cinzento
27.0 mm
Montagem rápida
7.5 mm
1
0,4951 € - 0,5209 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Branco
12.8 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
0,8061 € - 0,8492 € 100 Em stock
35.5 mm
Cinzento
32.5 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
1,1194 € - 1,1774 € 11446 Em stock
38.5 mm
Cinzento
35.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
  • de 8
Braçadeira para mangueira 12.8 mm 15.0 mm PA Cinzento

10088043

Intervalo de preços
0,5209 € - 0,4951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 60.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088517

Intervalo de preços
2,0665 € - 1,9631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 10.2 mm 12.0 mm PA Branco

10087992

Intervalo de preços
0,4176 € - 0,3961 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 6.6 mm 8.0 mm PA Cinzento

10087893

Intervalo de preços
0,3691 € - 0,3509 €

Níveis de stock
2523 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 22.0 mm 25.0 mm PA Branco

10088197

Intervalo de preços
0,5328 € - 0,5059 €

Níveis de stock
11745 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 12.0 mm 13.5 mm PA Branco

10088029

Intervalo de preços
0,4327 € - 0,4111 €

Níveis de stock
11967 Em stock
Características
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088111

Intervalo de preços
0,494 € - 0,4692 €

Níveis de stock
11440 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 18.2 mm 20.5 mm PA Branco

10088135

Intervalo de preços
0,5069 € - 0,4822 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 6.6 mm 8.0 mm PA Branco

10087909

Intervalo de preços
0,3691 € - 0,3509 €

Níveis de stock
2607 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 15.0 mm 17.2 mm PA Cinzento

10088074

Intervalo de preços
0,4789 € - 0,4552 €

Níveis de stock
1519 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 70.0 mm 75.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088555

Intervalo de preços
2,1656 € - 2,0579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 80.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088616

Intervalo de preços
2,2517 € - 2,1376 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 35.0 mm 38.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088326

Intervalo de preços
1,1774 € - 1,1194 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 80.0 mm 85.0 mm PA Cinzento

10088593

Intervalo de preços
2,2517 € - 2,1376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 66.0 mm 70.0 mm PA Branco

10088524

Intervalo de preços
2,1096 € - 2,0041 €

Níveis de stock
3850 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 56.5 mm 60.5 mm PA Cinzento

10088463

Intervalo de preços
1,3132 € - 1,2465 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 27.0 mm 30.0 mm PA Cinzento

10088241

Intervalo de preços
0,5575 € - 0,5295 €

Níveis de stock
6191 Em stock
Características
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 12.8 mm 15.0 mm PA Branco

10088050

Intervalo de preços
0,5209 € - 0,4951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 32.5 mm 35.5 mm PA Cinzento

10088289

Intervalo de preços
0,8492 € - 0,8061 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 35.0 mm 38.5 mm PA Cinzento

10088319

Intervalo de preços
1,1774 € - 1,1194 €

Níveis de stock
11446 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento