Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Referência da Essentra:

10221914

Número de peça do fabricante:

22HC0813

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2516 €
2500 - 9999 0,2264 €
10000 + 0,2038 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

125,80 €

500 x 0,2516 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 5.5 mm
d1 19.0 mm
d2 22.2 mm
Estilo de montagem Design interlock
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos