Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Natural

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Referência da Essentra:

10221877

Número de peça do fabricante:

22HC0531

8390 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2564 €
5000 - 19999 0,2307 €
20000 + 0,2076 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

256,40 €

1000 x 0,2564 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 6.4 mm
d1 13.7 mm
d2 15.4 mm
Estilo de montagem Design interlock
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos