Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 32.0 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Preto

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 32-34.8 mm.
Referência da Essentra:

10221600

Número de peça do fabricante:

22DGHC00P

247 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,6151 €
1250 - 4999 0,5536 €
5000 + 0,4982 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

153,78 €

250 x 0,6151 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 9.1 mm
d1 32.0 mm
d2 34.8 mm
Estilo de montagem Double Grip Inter-Locking
Cor Preto
Material Nylon 6/6
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos