Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,247 € - 0,305 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
Natural
22.5 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,155 € - 0,1914 € 5000 Em stock
10.0 mm
Natural
9.1 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,2008 € - 0,248 € 1450 Em stock
23.9 mm
Natural
21.3 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,196 € - 0,242 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.1 mm
Natural
18.5 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,5922 € - 0,7311 € 1400 Em stock
60.7 mm
Natural
53.9 mm
Design interlock
10.3 mm
3
0,4519 € - 0,5579 € 1066 Em stock
40.9 mm
Natural
35.7 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,1726 € - 0,213 € 240 Em stock
13.6 mm
Natural
12.1 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,1984 € - 0,245 € 1000 Em stock
22.2 mm
Natural
19.0 mm
Design interlock
5.5 mm
3
0,2219 € - 0,274 € 1251 Em stock
23.0 mm
Preto
20.3 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
0,1283 € - 0,1584 € 19049 Em stock
10.3 mm
Preto
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
0,2022 € - 0,2496 € 8390 Em stock
15.4 mm
Natural
13.7 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,1872 € - 0,2311 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.1 mm
Preto
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
0,1528 € - 0,1886 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
Natural
6.2 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,0666 € - 0,0822 € 739 Em stock
6.5 mm
Preto
5.6 mm
Double Grip Inter-Locking
4.3 mm
2
0,196 € - 0,242 € 368 Em stock
19.7 mm
Natural
17.0 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,1601 € - 0,1976 € 1000 Em stock
11.9 mm
Preto
10.2 mm
Double Grip Inter-Locking
5.8 mm
2
0,5639 € - 0,6962 € 45750 Em stock
56.5 mm
Preto
53.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,4449 € - 0,5493 € 2785 Em stock
36.2 mm
Natural
31.8 mm
Design interlock
7.5 mm
3
0,1913 € - 0,2362 € 380 Em stock
17.2 mm
Natural
15.2 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,4723 € - 0,5831 € 1145 Em stock
32.2 mm
Preto
28.8 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
  • de 8
Braçadeira para mangueira 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221938

Intervalo de preços
0,305 € - 0,247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221846

Intervalo de preços
0,1914 € - 0,155 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221921

Intervalo de preços
0,248 € - 0,2008 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Natural

10221907

Intervalo de preços
0,242 € - 0,196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Natural

10222003

Intervalo de preços
0,7311 € - 0,5922 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221969

Intervalo de preços
0,5579 € - 0,4519 €

Níveis de stock
1066 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Natural

10221860

Intervalo de preços
0,213 € - 0,1726 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221914

Intervalo de preços
0,245 € - 0,1984 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 20.3 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Preto

10221556

Intervalo de preços
0,274 € - 0,2219 €

Níveis de stock
1251 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 9.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Preto

10221457

Intervalo de preços
0,1584 € - 0,1283 €

Níveis de stock
19049 Em stock
Características
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221877

Intervalo de preços
0,2496 € - 0,2022 €

Níveis de stock
8390 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 13.1 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Preto

10221518

Intervalo de preços
0,2311 € - 0,1872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221822

Intervalo de preços
0,1886 € - 0,1528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 5.6 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Preto

10221471

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,0666 €

Níveis de stock
739 Em stock
Características
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Natural

10221891

Intervalo de preços
0,242 € - 0,196 €

Níveis de stock
368 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 10.2 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Preto

10221495

Intervalo de preços
0,1976 € - 0,1601 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 53.0 mm 56.5 mm Nylon 6/6 Preto

10221679

Intervalo de preços
0,6962 € - 0,5639 €

Níveis de stock
45750 Em stock
Características
  • W
    9.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    56.5 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221952

Intervalo de preços
0,5493 € - 0,4449 €

Níveis de stock
2785 Em stock
Características
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221884

Intervalo de preços
0,2362 € - 0,1913 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 28.8 mm 32.2 mm Nylon 6/6 Preto

10221594

Intervalo de preços
0,5831 € - 0,4723 €

Níveis de stock
1145 Em stock
Características
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto