Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,4675 € - 0,4918 € 519 Em stock
17.2 mm
Cinzento
15.0 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
1,2004 € - 1,2623 € 512 Em stock
44.5 mm
Preto
41.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
0,4675 € - 0,4918 € 6540 Em stock
17.2 mm
Preto
15.0 mm
Design interlock
7.0 mm
1
0,4819 € - 0,5074 € 16140 Em stock
18.5 mm
Preto
17.0 mm
Design interlock
7.0 mm
1
0,3924 € - 0,4123 € 3694 Em stock
10.5 mm
Preto
9.2 mm
Design interlock
5.0 mm
1
0,4222 € - 0,4443 € 10800 Em stock
13.5 mm
Preto
12.0 mm
Design interlock
6.0 mm
1
0,5328 € - 0,5604 € 576 Em stock
28.0 mm
Preto
25.0 mm
Design interlock
7.0 mm
1
1,2004 € - 1,2645 € 141 Em stock
53.5 mm
Preto
50.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
1,227 € - 1,2911 € 11269 Em stock
57.0 mm
Preto
53.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
1,1496 € - 1,2092 € 150 Em stock
38.5 mm
Preto
35.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
0,5084 € - 0,535 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Cinzento
12.8 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
2,0161 € - 2,1223 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
Cinzento
60.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
0,4819 € - 0,5074 € 6593 Em stock
18.5 mm
Branco
17.0 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
2,1556 € - 2,2683 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Cinzento
76.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
0,4222 € - 0,4443 € 1042 Em stock
13.5 mm
Cinzento
12.0 mm
Montagem rápida
6.0 mm
1
0,5084 € - 0,535 € 66 Em stock
23.0 mm
Branco
20.5 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
0,3924 € - 0,4123 € 19477 Em stock
10.5 mm
Branco
9.2 mm
Montagem rápida
5.0 mm
1
0,4952 € - 0,5206 € 12200 Em stock
20.5 mm
Cinzento
18.2 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
1,2004 € - 1,2645 € 850 Em stock
53.5 mm
Cinzento
50.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
0,8279 € - 0,8721 € 100 Em stock
35.5 mm
Cinzento
32.5 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
  • de 8
Braçadeira para mangueira 15.0 mm 17.2 mm PA Cinzento

10088074

Intervalo de preços
0,4918 € - 0,4675 €

Níveis de stock
519 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 41.0 mm 44.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088371

Intervalo de preços
1,2623 € - 1,2004 €

Níveis de stock
512 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 15.0 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Preto

10088098

Intervalo de preços
0,4918 € - 0,4675 €

Níveis de stock
6540 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088111

Intervalo de preços
0,5074 € - 0,4819 €

Níveis de stock
16140 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 9.2 mm 10.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Preto

10087978

Intervalo de preços
0,4123 € - 0,3924 €

Níveis de stock
3694 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 12.0 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Preto

10088036

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,4222 €

Níveis de stock
10800 Em stock
Características
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 25.0 mm 28.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088234

Intervalo de preços
0,5604 € - 0,5328 €

Níveis de stock
576 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 50.0 mm 53.5 mm Nylon 6/6 Preto

10088432

Intervalo de preços
1,2645 € - 1,2004 €

Níveis de stock
141 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 53.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088456

Intervalo de preços
1,2911 € - 1,227 €

Níveis de stock
11269 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 35.0 mm 38.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088326

Intervalo de preços
1,2092 € - 1,1496 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 12.8 mm 15.0 mm PA Cinzento

10088043

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 60.0 mm 65.0 mm PA Cinzento

10088494

Intervalo de preços
2,1223 € - 2,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 18.5 mm PA Branco

10088104

Intervalo de preços
0,5074 € - 0,4819 €

Níveis de stock
6593 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 76.0 mm 80.0 mm PA Cinzento

10088562

Intervalo de preços
2,2683 € - 2,1556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 12.0 mm 13.5 mm PA Cinzento

10088012

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,4222 €

Níveis de stock
1042 Em stock
Características
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 20.5 mm 23.0 mm PA Branco

10088166

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 9.2 mm 10.5 mm PA Branco

10087961

Intervalo de preços
0,4123 € - 0,3924 €

Níveis de stock
19477 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 18.2 mm 20.5 mm PA Cinzento

10088128

Intervalo de preços
0,5206 € - 0,4952 €

Níveis de stock
12200 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 50.0 mm 53.5 mm PA Cinzento

10088425

Intervalo de preços
1,2645 € - 1,2004 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 32.5 mm 35.5 mm PA Cinzento

10088289

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento