Menu Procurar

Grampos de fixação horizontais

Em stock

Os grampos de fixação manual verticais economizam espaço valioso sem sacrificar a capacidade de retenção ou o desempenho do grampo. Uma alça de vinil almofadada proporciona maior conforto ao utilizadro e todos os componentes do corpo e articulação são galvanizados para resistir à corrosão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Altura sob a barra Força de retenção máxima Movimento da pega Comprar
24,7128 € - 24,7128 € 100 Em stock
Aço inoxidável 304
27.0 mm
1.00 kN
78
45,8048 € - 45,8048 € 50 Em stock
Aço
58.0 mm
4.40 kN
70
14,435 € - 14,435 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
27.0 mm
1.00 kN
65
15,9196 € - 15,9196 € 205 Em stock
Aço
34.0 mm
2.20 kN
60
28,8794 € - 28,8794 € 58 Em stock
Aço
44.0 mm
3.4 kN
60
9,8085 € - 9,8085 € 197 Em stock
Aço
12 mm
0.50 kN
90
40,1151 € - 40,1151 € 80 Em stock
Aço inoxidável 304
34.0 mm
2.20 kN
60
22,6726 € - 22,6726 € 200 Em stock
Aço inoxidável 304
12.5 mm
0.50 kN
166
37,5672 € - 37,5672 € 50 Em stock
Aço inoxidável 304
23.5 mm
1.40 kN
175
17,6916 € - 17,6916 € 190 Em stock
Aço inoxidável 304
7.5 mm
0.30 kN
75
10,8717 € - 10,8717 € 107 Em stock
Aço
19.5 mm
0.70 kN
60
22,4714 € - 22,4714 € 60 Em stock
Aço
45.0 mm
3.40 kN
85
24,8182 € - 24,8182 € 162 Em stock
Aço inoxidável 304
19.5 mm
0.70 kN
60
  • de 2
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Aço inoxidável 304

20509897

Intervalo de preços
24,7128 € - 24,7128 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    27.0 mm
  • Força de retenção máxima
    1.00 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Aço

20509965

Intervalo de preços
45,8048 € - 45,8048 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    58.0 mm
  • Força de retenção máxima
    4.40 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Aço

20509996

Intervalo de preços
14,435 € - 14,435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    27.0 mm
  • Força de retenção máxima
    1.00 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Aço

20510060

Intervalo de preços
15,9196 € - 15,9196 €

Níveis de stock
205 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    34.0 mm
  • Força de retenção máxima
    2.20 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Aço

20510121

Intervalo de preços
28,8794 € - 28,8794 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    44.0 mm
  • Força de retenção máxima
    3.4 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Aço

20509873

Intervalo de preços
9,8085 € - 9,8085 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    12 mm
  • Força de retenção máxima
    0.50 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Aço inoxidável 304

20509934

Intervalo de preços
40,1151 € - 40,1151 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    34.0 mm
  • Força de retenção máxima
    2.20 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Aço inoxidável 304

20509989

Intervalo de preços
22,6726 € - 22,6726 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    12.5 mm
  • Força de retenção máxima
    0.50 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça em T
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Aço inoxidável 304

20510015

Intervalo de preços
37,5672 € - 37,5672 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    23.5 mm
  • Força de retenção máxima
    1.40 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça em T
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Aço inoxidável 304

20509910

Intervalo de preços
17,6916 € - 17,6916 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    7.5 mm
  • Força de retenção máxima
    0.30 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Aço

20509927

Intervalo de preços
10,8717 € - 10,8717 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    19.5 mm
  • Força de retenção máxima
    0.70 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 3.40 kN 45.0 mm 85 ° Aço

20509941

Intervalo de preços
22,4714 € - 22,4714 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    45.0 mm
  • Força de retenção máxima
    3.40 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Aço inoxidável 304

20509972

Intervalo de preços
24,8182 € - 24,8182 €

Níveis de stock
162 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    19.5 mm
  • Força de retenção máxima
    0.70 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça reta