Menu Procurar

Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Aço inoxidável 304

Referência da Essentra:

20509910

Número de peça do fabricante:

20509910

190 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 17,6916 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

17,69 €

1 x 17,6916 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sob a barra 7.5 mm
Força de retenção máxima 0.30 kN
Cor da pega Vermelho
Material base Aço inoxidável 304
Tipo de pega Peça reta
Movimento da pega 75
Bar Movement 85
Tipo de braço Adjustable
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos