Menu Procurar

Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Aço inoxidável 304

Referência da Essentra:

20509989

Número de peça do fabricante:

20509989

200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 22,0765 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

22,08 €

1 x 22,0765 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sob a barra 12.5 mm
Força de retenção máxima 0.50 kN
Cor da pega Vermelho
Material base Aço inoxidável 304
Tipo de pega Peça em T
Movimento da pega 166
Bar Movement 92
Tipo de braço Adjustable
Código do material 8205700000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos