Menu Procurar

Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Aço inoxidável 304

Referência da Essentra:

20510015

Número de peça do fabricante:

20510015

50 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 37,5672 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

37,57 €

1 x 37,5672 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sob a barra 23.5 mm
Força de retenção máxima 1.40 kN
Cor da pega Vermelho
Material base Aço inoxidável 304
Tipo de pega Peça em T
Movimento da pega 175
Bar Movement 88
Tipo de braço Adjustable
Código do material 8205700000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos