Menu Procurar

Grampos de fixação horizontais

Em stock

Os grampos de fixação manual verticais economizam espaço valioso sem sacrificar a capacidade de retenção ou o desempenho do grampo. Uma alça de vinil almofadada proporciona maior conforto ao utilizadro e todos os componentes do corpo e articulação são galvanizados para resistir à corrosão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Altura sob a barra Força de retenção máxima Movimento da pega Comprar
15,5633 € - 16,377 € 3 Em stock
Aço
19.0 mm
734 N
78
31,106 € - 32,7437 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
45.0 mm
3429.6 N
72
33,3308 € - 35,0921 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
25.1 mm
1467.9 N
76
17,6645 € - 18,5915 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
25.1 mm
1467.9 N
76
10,918 € - 11,4845 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
7.5 mm
266.9 N
80
23,7209 € - 24,9672 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
34.0 mm
2446.5 N
72
17,9838 € - 18,9314 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
7.5 mm
266.9 N
80
25,9663 € - 27,3259 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
19.0 mm
734 N
76
31,683 € - 31,683 € 46 Em stock
Aço
34.0 mm
150.0 kg
77
16,8535 € - 16,8535 € 21 Em stock
Aço
23.5 mm
225.0 kg
175
10,9123 € - 10,9123 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
27.0 mm
100.0 kg
78
12,4513 € - 12,4513 € 124 Em stock
Aço
34.0 mm
225.0 kg
66
24,7253 € - 24,7253 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
12.5 mm
50.0 kg
166
10,3061 € - 10,3061 € 39 Em stock
Aço
12.5 mm
225.0 kg
166
9,5506 € - 9,5506 € 197 Em stock
Aço
12 mm
0.50 kN
90
39,0605 € - 39,0605 € 80 Em stock
Aço inoxidável 304
34.0 mm
2.20 kN
60
22,0765 € - 22,0765 € 200 Em stock
Aço inoxidável 304
12.5 mm
0.50 kN
166
36,5796 € - 36,5796 € 50 Em stock
Aço inoxidável 304
23.5 mm
1.40 kN
175
17,2265 € - 17,2265 € 190 Em stock
Aço inoxidável 304
7.5 mm
0.30 kN
75
10,5859 € - 10,5859 € 103 Em stock
Aço
19.5 mm
0.70 kN
60
  • de 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Aço

10390085

Intervalo de preços
16,377 € - 15,5633 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    19.0 mm
  • Força de retenção máxima
    734 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Material base
    Aço
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Aço

10390115

Intervalo de preços
32,7437 € - 31,106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    45.0 mm
  • Força de retenção máxima
    3429.6 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Material base
    Aço
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Aço inoxidável

10390320

Intervalo de preços
35,0921 € - 33,3308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    25.1 mm
  • Força de retenção máxima
    1467.9 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Aço

10390092

Intervalo de preços
18,5915 € - 17,6645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    25.1 mm
  • Força de retenção máxima
    1467.9 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Material base
    Aço
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Aço

10390078

Intervalo de preços
11,4845 € - 10,918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    7.5 mm
  • Força de retenção máxima
    266.9 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Material base
    Aço
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Aço

10390108

Intervalo de preços
24,9672 € - 23,7209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    34.0 mm
  • Força de retenção máxima
    2446.5 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Material base
    Aço
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Aço inoxidável

10390306

Intervalo de preços
18,9314 € - 17,9838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    7.5 mm
  • Força de retenção máxima
    266.9 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Aço inoxidável

10390313

Intervalo de preços
27,3259 € - 25,9663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    19.0 mm
  • Força de retenção máxima
    734 N
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Orientação da peça
    Horizontal
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Aço

10349946

Intervalo de preços
31,683 € - 31,683 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    34.0 mm
  • Força de retenção máxima
    150.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Aço

10349816

Intervalo de preços
16,8535 € - 16,8535 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    23.5 mm
  • Força de retenção máxima
    225.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Aço

10349786

Intervalo de preços
10,9123 € - 10,9123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    27.0 mm
  • Força de retenção máxima
    100.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Aço

10349793

Intervalo de preços
12,4513 € - 12,4513 €

Níveis de stock
124 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    34.0 mm
  • Força de retenção máxima
    225.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Aço

10349953

Intervalo de preços
24,7253 € - 24,7253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    12.5 mm
  • Força de retenção máxima
    50.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Aço

10349809

Intervalo de preços
10,3061 € - 10,3061 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    12.5 mm
  • Força de retenção máxima
    225.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Aço

20509873

Intervalo de preços
9,5506 € - 9,5506 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    12 mm
  • Força de retenção máxima
    0.50 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Aço inoxidável 304

20509934

Intervalo de preços
39,0605 € - 39,0605 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    34.0 mm
  • Força de retenção máxima
    2.20 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Aço inoxidável 304

20509989

Intervalo de preços
22,0765 € - 22,0765 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    12.5 mm
  • Força de retenção máxima
    0.50 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça em T
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Aço inoxidável 304

20510015

Intervalo de preços
36,5796 € - 36,5796 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    23.5 mm
  • Força de retenção máxima
    1.40 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça em T
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Aço inoxidável 304

20509910

Intervalo de preços
17,2265 € - 17,2265 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    7.5 mm
  • Força de retenção máxima
    0.30 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Aço

20509927

Intervalo de preços
10,5859 € - 10,5859 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    19.5 mm
  • Força de retenção máxima
    0.70 kN
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
  • Tipo de pega
    Peça reta