Menu Procurar

Grampos de cabo - encaixe de pressão, ajustáveis

Em stock

O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos Cor Diâmetro do furo de montagem Intervalo de espessura do painel Comprar
0,6058 € - 0,6378 € 376 Em stock
7.9 - 10.2 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,0992 € - 0,1044 € 12593 Em stock
10.0 mm
Preto
4.4 mm
0,813 € - 0,813 € 86 Em stock
14.7 - 19.1 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,1267 € - 0,1334 € 55650 Em stock
4.8 mm
Preto
4.4 mm
0,4163 € - 0,4626 € 421 Em stock
7.9 - 10.2 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,7069 € - 0,7069 € 6100 Em stock
14.7 - 19.1 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,4163 € - 0,4626 € 6033 Em stock
11.9 - 14.3 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,4911 € - 0,532 € 98 Em stock
11.9 - 14.3 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,0956 € - 0,1007 € 12300 Em stock
5.6 - 7.2 mm
Preto
4.4 mm
0,138 € - 0,1452 € 4403 Em stock
12.5 mm
Preto
4.4 mm
Grampo de cabos com bloqueio 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019740

Intervalo de preços
0,6378 € - 0,6058 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.35 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Preto

10019597

Intervalo de preços
0,1044 € - 0,0992 €

Níveis de stock
12593 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Grampo de cabos com bloqueio 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Natural

10019788

Intervalo de preços
0,813 € - 0,813 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.35 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Preto

10019504

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1267 €

Níveis de stock
55650 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Grampo de cabos com bloqueio 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019733

Intervalo de preços
0,4626 € - 0,4163 €

Níveis de stock
421 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.35 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Grampo de cabos com bloqueio 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Natural

10019771

Intervalo de preços
0,7069 € - 0,7069 €

Níveis de stock
6100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.35 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Grampo de cabos com bloqueio 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019757

Intervalo de preços
0,4626 € - 0,4163 €

Níveis de stock
6033 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.35 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Grampo de cabos com bloqueio 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019764

Intervalo de preços
0,532 € - 0,4911 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.35 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Preto

10019566

Intervalo de preços
0,1007 € - 0,0956 €

Níveis de stock
12300 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Preto

10019658

Intervalo de preços
0,1452 € - 0,138 €

Níveis de stock
4403 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C