Menu Procurar

Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Nylon 6/6 Preto

Este clipe em P para aparafusar de plástico é fácil de instalar. Ideal para segurar cabos, tubos ou canos. O diâmetro do furo de fixação é de 4,6 mm. Classificação de inflamabilidade UL94 V2.
Referência da Essentra:

10019658

Número de peça do fabricante:

N-8E-BK

4403 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1452 €
5000 + 0,138 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

145,20 €

1000 x 0,1452 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Preto
Método de montagem Screw
Diâmetro do furo de montagem 4.4 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E70062
Código do material 3926909790
Padrão UL
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão RMS
Tipo 1
Material completo Poliamida

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos