Menu Procurar

Grampo de cabos com bloqueio 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Natural

Este clipe regulável de pressão retém fios de uma grande variedade de diâmetros no local. Fabricado em nylon natural e com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10019733

Número de peça do fabricante:

PAKKL-3140-01

421 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 4999 0,4626 €
5000 + 0,4163 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

46,26 €

100 x 0,4626 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Diâmetro do furo de montagem 6.35 mm
Intervalo de espessura do painel 0.8 - 1.5 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E70062
Código do material 3926909790
Padrão REACH
Padrão RMS
Padrão RoHs
Padrão UL
Tipo 1
Material completo Poliamida

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos