Menu Procurar

Grampo de cabos com bloqueio 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Natural

Este clipe regulável de pressão retém fios de uma grande variedade de diâmetros no local. Fabricado em nylon natural e com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10019771

Número de peça do fabricante:

PAKKL-5775-01

6100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 + 0,7069 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

70,69 €

100 x 0,7069 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Diâmetro do furo de montagem 6.35 mm
Intervalo de espessura do painel 0.8 - 1.5 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E70062
Código do material 3926909790
Padrão UL
Padrão RoHs
Padrão RMS
Padrão REACH
Tipo 2
Material completo Poliamida

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos