Menu Procurar

Ganchos redondos em forma de C

Em stock

Os Ganchos de Arame proporcionam suporte para manipulação de cargas numa variedade de aplicações, incluindo: acabamento de pinturas, tratamentos de superfície e manuseamento de materiais.

Esta gama de ganchos de suporte pode ser utilizada várias vezes, tornando-os altamente económicos. O desenho em forma de "C" é ideal para peças mais largas, incluindo peças de espessura variável. Disponível numa vasta gama de comprimentos para se adequarem às necessidades do seu projeto.

  • Materiais: arame de ferro banhado de cobre

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma L Material W Tipo WD Comprar
0,0718 € - 0,0798 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
1.5 mm
0,2219 € - 0,2465 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
150.0 mm
Aço
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1057 € - 0,1175 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
200.0 mm
Aço
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2343 € - 0,2603 € 625 Em stock
Plano em forma de S
200.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,163 € - 0,1811 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,192 € - 0,2028 € 625 Em stock
De torção em forma de S
200.0 mm
Aço
26.0 mm
6
3.0 mm
0,163 € - 0,1811 € 1250 Em stock
De torção em forma de S
100.0 mm
Aço
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0677 € - 0,0753 € 2500 Em stock
De torção em forma de S
150.0 mm
Aço
26.0 mm
6
2.0 mm
0,0495 € - 0,055 € 2500 Em stock
De torção em forma de S
75.0 mm
Aço
26.0 mm
6
1.5 mm
0,2109 € - 0,2344 € Solicite o prazo de entrega aqui
De torção em forma de S
250.0 mm
Aço
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0495 € - 0,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
De torção em forma de S
100.0 mm
Aço
26.0 mm
6
0.9 mm
0,2086 € - 0,2318 € Solicite o prazo de entrega aqui
De torção em forma de S
150.0 mm
Aço
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2589 € - 0,2876 € 3750 Em stock
Plano em forma de S
250.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,1437 € - 0,1597 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
150.0 mm
Aço
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0946 € - 0,1051 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
2.0 mm
0,0958 € - 0,1064 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
150.0 mm
Aço
25.0 mm
5
2.0 mm
0,0495 € - 0,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plano em forma de S
100.0 mm
Aço
25.0 mm
5
0.9 mm
0,046 € - 0,0483 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0553 € - 0,0577 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0896 € - 0,1046 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
200.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
  • de 3
Ganchos redondos em forma de S 1.5 mm 100.0 mm Aço

10253878

Intervalo de preços
0,0798 € - 0,0718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 1.5 mm 150.0 mm Aço

10253885

Intervalo de preços
0,2465 € - 0,2219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 2.0 mm 200.0 mm Aço

10253915

Intervalo de preços
0,1175 € - 0,1057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 200.0 mm Aço

10253946

Intervalo de preços
0,2603 € - 0,2343 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 100.0 mm Aço

10253922

Intervalo de preços
0,1811 € - 0,163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Aço

10254011

Intervalo de preços
0,2028 € - 0,192 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Aço

10253991

Intervalo de preços
0,1811 € - 0,163 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 2.0 mm 26.0 mm Aço

10253984

Intervalo de preços
0,0753 € - 0,0677 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 1.5 mm 26.0 mm Aço

10253977

Intervalo de preços
0,055 € - 0,0495 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Aço

10254028

Intervalo de preços
0,2344 € - 0,2109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 0.9 mm 26.0 mm Aço

10253960

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Gancho redondo em forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Aço

10254004

Intervalo de preços
0,2318 € - 0,2086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 250.0 mm Aço

10253953

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,2589 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 3.0 mm 150.0 mm Aço

10253939

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 2.0 mm 100.0 mm Aço

10253892

Intervalo de preços
0,1051 € - 0,0946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 2.0 mm 150.0 mm Aço

10253908

Intervalo de preços
0,1064 € - 0,0958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de S 0.9 mm 100.0 mm Aço

10253861

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
Ganchos redondos em forma de C 1.5 mm 60.0 mm Ferro

10206430

Intervalo de preços
0,0483 € - 0,046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 60.0 mm Ferro

10206454

Intervalo de preços
0,0577 € - 0,0553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 200.0 mm Ferro

10206478

Intervalo de preços
0,1046 € - 0,0896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre