Menu Procurar

Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 75.0 mm Ferro

Este fio redondo de forma em C reutilizável é fabricado em metal e suporta cargas suspensas durante a pintura, tratamentos de superfície e manuseamento de materiais.
Referência da Essentra:

10206522

Número de peça do fabricante:

1317765

2500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2500 - 12499 0,0668 €
12500 + 0,0631 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 2500

Preço total:

167,00 €

2500 x 0,0668 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
L 75.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Tipo 3
Material completo Ferro extraído de cobre
Cor Natural
Forma Em forma de C
Código do material 7318190090

Produto 1317765 Substitui:

Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 76.0 mm Aço
Referência da Essentra: 10449295
Número de peça do fabricante: 460536

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos