Menu Procurar

Ganchos redondos em forma de C 4 3.0 mm 150.0 mm Ferro

Este fio redondo de forma em C reutilizável é fabricado em metal e suporta cargas suspensas durante a pintura, tratamentos de superfície e manuseamento de materiais.
Referência da Essentra:

10339893

Número de peça do fabricante:

1317772

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
625 - 3124 0,1526 €
3125 + 0,1454 €
Embalagem padrão: 625

Encomendar em múltiplos de 625

Preço total:

95,38 €

625 x 0,1526 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Tipo 4
Material completo Ferro extraído de cobre
Cor Natural
Forma Em forma de C
Código do material 7318190090

Produto 1317772 Substitui:

Ganchos redondos em forma de C 4 3.0 mm 150.0 mm Aço
Referência da Essentra: 10448410
Número de peça do fabricante: 460543

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos