Menu Procurar

Ganchos redondos em forma de C 4 2.0 mm 100.0 mm Ferro

Este fio redondo de forma em C reutilizável é fabricado em metal e suporta cargas suspensas durante a pintura, tratamentos de superfície e manuseamento de materiais.
Referência da Essentra:

10206553

Número de peça do fabricante:

1317769

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2500 - 12499 0,074 €
12500 + 0,0707 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 2500

Preço total:

185,00 €

2500 x 0,074 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
L 100.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Tipo 4
Material completo Ferro extraído de cobre
Cor Natural
Forma Em forma de C
Código do material 7318190090

Produto 1317769 Substitui:

Ganchos redondos em forma de C 4 2.0 mm 100.0 mm Aço
Referência da Essentra: 10449332
Número de peça do fabricante: 460540

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos