Menu Procurar

Ganchos redondos em forma de C

Em stock

Os Ganchos de Arame proporcionam suporte para manipulação de cargas numa variedade de aplicações, incluindo: acabamento de pinturas, tratamentos de superfície e manuseamento de materiais.

Esta gama de ganchos de suporte pode ser utilizada várias vezes, tornando-os altamente económicos. O desenho em forma de "C" é ideal para peças mais largas, incluindo peças de espessura variável. Disponível numa vasta gama de comprimentos para se adequarem às necessidades do seu projeto.

  • Materiais: arame de ferro banhado de cobre

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma L Material W Tipo WD Comprar
0,0484 € - 0,0538 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0613 € - 0,0681 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1324 € - 0,1389 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0483 € - 0,0506 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0569 € - 0,0632 € 10000 Em stock
Em forma de CV
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1181 € - 0,1246 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1714 € - 0,1811 € 2500 Em stock
Em forma de C
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,046 € - 0,0483 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0553 € - 0,0577 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0657 € - 0,073 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
200.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0805 € - 0,0844 € 2500 Em stock
Em forma de CV
150.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0511 € - 0,0568 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
1.5 mm
0,0811 € - 0,0863 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1129 € - 0,1181 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0631 € - 0,0668 € 2500 Em stock
Em forma de C
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1058 € - 0,1116 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0928 € - 0,098 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de CV
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1454 € - 0,1526 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
150.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1064 € - 0,1116 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
250.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0707 € - 0,074 € Solicite o prazo de entrega aqui
Em forma de C
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
2.0 mm
  • de 3
Ganchos redondos em forma de C 1.5 mm 100.0 mm Ferro

10206447

Intervalo de preços
0,0538 € - 0,0484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206461

Intervalo de preços
0,0681 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3.0 mm 150.0 mm Ferro

10206485

Intervalo de preços
0,1389 € - 0,1324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 1.5 mm 75.0 mm Ferro

10339787

Intervalo de preços
0,0506 € - 0,0483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 75.0 mm Ferro

10339800

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,0569 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 4 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10206560

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 4 3.0 mm 200.0 mm Ferro

10206577

Intervalo de preços
0,1811 € - 0,1714 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 1.5 mm 60.0 mm Ferro

10206430

Intervalo de preços
0,0483 € - 0,046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 60.0 mm Ferro

10206454

Intervalo de preços
0,0577 € - 0,0553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 200.0 mm Ferro

10206478

Intervalo de preços
0,073 € - 0,0657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10206492

Intervalo de preços
0,0844 € - 0,0805 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3 1.5 mm 100.0 mm Ferro

10206515

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,0511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10206546

Intervalo de preços
0,0863 € - 0,0811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10206508

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,1129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 75.0 mm Ferro

10206522

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0631 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10339824

Intervalo de preços
0,1116 € - 0,1058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 2.0 mm 200.0 mm Ferro

10339848

Intervalo de preços
0,098 € - 0,0928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 4 3.0 mm 150.0 mm Ferro

10339893

Intervalo de preços
0,1526 € - 0,1454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 3 2.0 mm 250.0 mm Ferro

10339879

Intervalo de preços
0,1116 € - 0,1064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre
Ganchos redondos em forma de C 4 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206553

Intervalo de preços
0,074 € - 0,0707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Ferro extraído de cobre