Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
1,2825 € - 1,425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 40 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
1,2825 € - 1,425 € 207 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 304
2,6511 € - 4,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco fundido
Revestido a pó preto
Chave ranhurada
27.0 mm
5,892 € - 13,2544 € 9 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
7,0556 € - 15,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
2,6511 € - 4,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave quadrada de 7,0 mm
20.0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 4 Em stock
Aço inoxidável 304
Chave quadrada de 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 2965 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
7,0556 € - 15,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
9,6684 € - 21,8226 € 24 Em stock
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € 50 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
8.5 mm
38,1235 € - 85,8095 € 41 Em stock
Aço inoxidável 304
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
2,149 € - 3,3428 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave triangular de 7,0 mm
18.5 mm
38,1235 € - 85,8095 € 25 Em stock
Aço inoxidável 304
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 9 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 8,0 mm
8.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave ranhurada
28.5 mm
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Nylon

20050474

Intervalo de preços
1,425 € - 1,2825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20050481

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Nylon

20050610

Intervalo de preços
1,425 € - 1,2825 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico

20050238

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta 27.0 mm Liga de zinco fundido

20072582

Intervalo de preços
4,1239 € - 2,6511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    27.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20050535

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Com ranhuras 18.5 mm Nylon

20050900

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Chave quadrada de 7,0 mm 20.0 mm Liga de zinco

20072445

Intervalo de preços
4,1239 € - 2,6511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    20.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Aço inoxidável 304

20050122

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20055851

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
2965 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 18.5 mm Nylon

20050719

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico

20056193

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm PA

20077945

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm PA

20077969

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 8.5 mm Liga de zinco

20077990

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20050085

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 18.5 mm Liga de zinco

20072933

Intervalo de preços
3,3428 € - 2,149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Aço inoxidável 304

20050054

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Material da armação
    Aço inoxidável 304
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

20119911

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material
    Liga de zinco
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave ranhurada Crómio

20119959

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    28.5 mm