Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
9,6684 € - 21,8226 € 13 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
1,3656 € - 1,5174 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave quadrada de 8,0 mm
1,7746 € - 1,9717 € 158 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave triangular de 8,0 mm
26.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 312 Em stock
9,6684 € - 21,8226 € Solicite o prazo de entrega aqui
Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 304
Chave triangular de 8,0 mm
7,0556 € - 15,8354 € 6972 Em stock
Nylon
9,6684 € - 21,8226 € 208 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 4 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
7,4768 € - 7,4768 € 29 Em stock
Universal
Liga de zinco
Poliamida
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
18.5 mm
2,6511 € - 4,1239 € 371 Em stock
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave quadrada de 7,0 mm
27.0 mm
3,7446 € - 7,8658 € 1050 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
3,6355 € - 7,6367 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave quadrada de 8,0 mm
28.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 50 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 50 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 3 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave quadrada de 8,0 mm
8.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite o prazo de entrega aqui
7,4768 € - 7,4768 € 625 Em stock
Nylon
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20120023

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm

20120078

Intervalo de preços
1,5174 € - 1,3656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

20120115

Intervalo de preços
1,9717 € - 1,7746 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material
    Liga de zinco
Fecho de quarto de volta em plástico

20120160

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
312 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico

20056100

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 22,2 x 20,2 mm Liga de zinco fundido

20055547


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material
    Liga de zinco fundido
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Aço inoxidável 304

20050177

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Triângulo 8,0 mm 18.5 mm Nylon

20050795

Intervalo de preços
15,8354 € - 7,0556 €

Níveis de stock
6972 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave triangular de 8,0 mm

20120122

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20120054

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Preto

20123291

Intervalo de preços
7,4768 € - 7,4768 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Material da armação
    Nylon
  • Material do came
    Nylon
  • Material
    Liga de zinco
Trinco com chave Chave quadrada de 7,0 mm 27.0 mm Liga de zinco

20125509

Intervalo de preços
4,1239 € - 2,6511 €

Níveis de stock
371 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    27.0 mm
Trinco com chave 28.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20125554

Intervalo de preços
7,8658 € - 3,7446 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco com chave 28.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco

20125561

Intervalo de preços
7,6367 € - 3,6355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20119737

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20119799

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20120047

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Liga de zinco

20120092

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material
    Liga de zinco
Fecho de quarto de volta em plástico

20120146

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Preto

20123314

Intervalo de preços
7,4768 € - 7,4768 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926300090