Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

Referência da Essentra:

20119911

Número de peça do fabricante:

060113860E

9 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 21,8226 €
50 + 9,6684 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

21,82 €

1 x 21,8226 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material da armação Liga de zinco fundido
Material do came Aço
Material Liga de zinco
Terminar Cromado
Intervalo de punho 8.5 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Inclui Não inclui
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Trinco quarto de volta c/ mola
Tipo de chave Chave triangular de 8,0 mm
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos