Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
9,6684 € - 21,8226 € 30 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 19 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 108 Em stock
25,7757 € - 25,7757 € 56 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
Em bruto
Chave triangular de 7,0 mm
7.5 mm
5,892 € - 13,2544 € 95 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 46 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 106 Em stock
Aço inoxidável 304
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
9,8645 € - 10,9607 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 304
Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Revestido a pó preto
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 43 Em stock
Aço inoxidável 304
Chave quadrada de 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 1 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 64 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 96 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
2,708 € - 4,6797 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave triangular de 7,0 mm
20.0 mm
1,2825 € - 1,425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave triangular de 8,0 mm
1,2825 € - 1,425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave triangular de 8,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € 13 Em stock
Aço inoxidável 304
Chave triangular de 8,0 mm
38,1235 € - 85,8095 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 304
Chave quadrada de 8,0 mm
1,3274 € - 1,4749 € 6 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20055707

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Nylon

20050436

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico

20050702

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 7.5 mm

20051891

Intervalo de preços
25,7757 € - 25,7757 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Em bruto
  • Intervalo de punho
    7.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Nylon

20050450

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Nylon

20050627

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20050092

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico

20050207

Intervalo de preços
10,9607 € - 9,8645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Liga de zinco fundido Preto

20055554


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material
    Liga de zinco fundido
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Aço inoxidável 304

20050146

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Nylon

20050559

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20055714

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Nylon

20050504

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,892 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20055592

Intervalo de preços
21,8226 € - 9,6684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 20.0 mm Liga de zinco

20072506

Intervalo de preços
4,6797 € - 2,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    20.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Nylon

20050603

Intervalo de preços
1,425 € - 1,2825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Nylon

20050641

Intervalo de preços
1,425 € - 1,2825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico 14.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Aço inoxidável 304

20050160

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Aço inoxidável 304

20050153

Intervalo de preços
85,8095 € - 38,1235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Nylon

20050443

Intervalo de preços
1,4749 € - 1,3274 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material da armação
    Nylon
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    3926909790