Menu Procurar

Extension Springs

Em stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento carregado Flexibilidade da mola Tensão inicial Comprimento total Material Comprimento carga a carga Diâmetro exterior Comprar
2,003 € - 2,1084 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.23 N
50.8 mm
Aço carbono
70.28 N
7,8503 € - 8,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.22 N
152.4 mm
Aço inoxidável
258.22 N
2,0167 € - 2,1228 € 30 Em stock
1.78 N
44.5 mm
Aço carbono
19.57 N
2,0167 € - 2,1228 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.78 N
69.9 mm
Aço carbono
19.57 N
Solicite o prazo de entrega aqui
1.78 N
114.3 mm
Aço carbono
19.57 N
2,6371 € - 2,7758 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.48 N
69.9 mm
Aço inoxidável
16.30 N
3,1263 € - 3,2911 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.48 N
114.3 mm
Aço inoxidável
16.30 N
3,0721 € - 3,2342 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.30 N
38.1 mm
Aço inoxidável
69.66 N
3,1081 € - 3,2716 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.30 N
63.5 mm
Aço inoxidável
69.66 N
3,2754 € - 3,4477 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.30 N
101.6 mm
Aço inoxidável
69.66 N
4,7321 € - 4,9814 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.26 N
57.2 mm
Aço inoxidável
114.20 N
5,1297 € - 5,3996 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.28 N
88.9 mm
Aço inoxidável
114.19 N
5,2516 € - 5,528 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.22 N
50.8 mm
Aço inoxidável
258.22 N
5,186 € - 5,4593 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.22 N
76.2 mm
Aço inoxidável
258.22 N
5,7254 € - 6,0265 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.22 N
127.0 mm
Aço inoxidável
258.22 N
2,2872 € - 2,4077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
15.8 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,2872 € - 2,4077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 N
28.5 mm
Aço inoxidável
19.64 N
2,6371 € - 2,7758 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.48 N
34.8 mm
Aço inoxidável
16.30 N
5,186 € - 5,4593 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.22 N
69.9 mm
Aço inoxidável
258.22 N
1,9082 € - 2,0088 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.85 N
69.9 mm
Aço carbono
9.21 N
  • de 10
Mola de extensão 10.6 mm 2.07 Nmm Aço carbono

10439340

Intervalo de preços
2,1084 € - 2,003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    6.23 N
  • Comprimento carga a carga
    70.28 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 19.1 mm 3.49 Nmm Aço inoxidável

10635094

Intervalo de preços
8,2633 € - 7,8503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    23.22 N
  • Comprimento carga a carga
    258.22 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Comprimento total
    152.4 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 12.7 mm 0.21 Nmm Aço carbono

10439401

Intervalo de preços
2,1228 € - 2,0167 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tensão inicial
    1.78 N
  • Comprimento carga a carga
    19.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    44.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 12.7 mm 0.11 Nmm Aço carbono

10439432

Intervalo de preços
2,1228 € - 2,0167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.78 N
  • Comprimento carga a carga
    19.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 12.7 mm 0.05 Nmm Aço carbono

10335147


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.78 N
  • Comprimento carga a carga
    19.57 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    114.3 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 12.7 mm 0.09 Nmm Aço inoxidável

10439999

Intervalo de preços
2,7758 € - 2,6371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.48 N
  • Comprimento carga a carga
    16.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 12.7 mm 0.04 Nmm Aço inoxidável

10440018

Intervalo de preços
3,2911 € - 3,1263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.48 N
  • Comprimento carga a carga
    16.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    114.3 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 12.7 mm 3.72 Nmm Aço inoxidável

10440056

Intervalo de preços
3,2342 € - 3,0721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    6.30 N
  • Comprimento carga a carga
    69.66 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 12.7 mm 1.52 Nmm Aço inoxidável

10440087

Intervalo de preços
3,2716 € - 3,1081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    6.30 N
  • Comprimento carga a carga
    69.66 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 12.7 mm 0.80 Nmm Aço inoxidável

10440117

Intervalo de preços
3,4477 € - 3,2754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    6.30 N
  • Comprimento carga a carga
    69.66 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 19.1 mm 3.56 Nmm Aço inoxidável

10635117

Intervalo de preços
4,9814 € - 4,7321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    10.26 N
  • Comprimento carga a carga
    114.20 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 19.1 mm 1.47 Nmm Aço inoxidável

10633885

Intervalo de preços
5,3996 € - 5,1297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    10.28 N
  • Comprimento carga a carga
    114.19 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Comprimento total
    88.9 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 19.1 mm 22.04 Nmm Aço inoxidável

10641910

Intervalo de preços
5,528 € - 5,2516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    23.22 N
  • Comprimento carga a carga
    258.22 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 19.1 mm 9.56 Nmm Aço inoxidável

10641835

Intervalo de preços
5,4593 € - 5,186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    23.22 N
  • Comprimento carga a carga
    258.22 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 19.1 mm 4.41 Nmm Aço inoxidável

10642016

Intervalo de preços
6,0265 € - 5,7254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    23.22 N
  • Comprimento carga a carga
    258.22 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 3.32 Nmm Aço inoxidável

10439692

Intervalo de preços
2,4077 € - 2,2872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    15.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.95 Nmm Aço inoxidável

10234587

Intervalo de preços
2,4077 € - 2,2872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.85 N
  • Comprimento carga a carga
    19.64 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 12.7 mm 0.31 Nmm Aço inoxidável

10439937

Intervalo de preços
2,7758 € - 2,6371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    1.48 N
  • Comprimento carga a carga
    16.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    260 °C
  • Comprimento total
    34.8 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 19.1 mm 11.01 Nmm Aço inoxidável

10641828

Intervalo de preços
5,4593 € - 5,186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    23.22 N
  • Comprimento carga a carga
    258.22 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Mola de extensão 6.1 mm 0.05 Nmm Aço carbono

10636695

Intervalo de preços
2,0088 € - 1,9082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.85 N
  • Comprimento carga a carga
    9.21 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço carbono